AC-DC-Netzgeräte

CSS65

AC-DC-Medizin-Netzteil
Bitte beachten: Dieses Gerät / diese Geräte wurden eingestellt. Wir empfehlen als Alternative folgendes Gerät: CSS  
CSS65

Die kompakte Medizin-Netzteil-Serie CSS ist im Industriestandard 2" x 4" (50,8mm x 101,6mm) für die 40 bis 60W Modelle und 3“ x 5“ (76,2mm x 127mm) für das 150W Modell erhältlich. Dabei deckt die Netzteilreihe alle üblichen Ausgangsspannungen zwischen 5Vdc und 48Vdc ab. Das CSS65 hat eine Remote-Sense-Funktion, die Spannungsabfälle über lange Ausgangsleitungen ausgleicht. Während das CSS150 über Remote On/Off und über eine Leerlaufleistungsaufnahme von weniger als 0,5W verfügt.

Features

  • Weitbereichseingang (AC)
  • interne Ausstattung mit Sicherungen in Phase und Neutral
  • geringe Bauhöhe, Grundfläche gem. Industrie Standard
  • weltweit zugelassen - speziell für medizinischen Bereich

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
CSS65-5 40 5V / 8A
Open Frame Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CSS65-12 60 12V / 5A
Open Frame Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CSS65-15 60 15V / 4A
Open Frame Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CSS65-19 65 19V / 3.43A
Open Frame Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CSS65-24 65 24V / 2.71A
Open Frame Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CSS65-36 65 36V / 1.81A
Open Frame Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CSS65-48 65 48V / 1.36A
Open Frame Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : Ausgelaufene Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Die kompakte Medizin-Netzteil-Serie CSS ist im Industriestandard 2" x 4" (50,8mm x 101,6mm) für die 40 bis 60W Modelle und 3“ x 5“ (76,2mm x 127mm) für das 150W Modell erhältlich. Dabei deckt die Netzteilreihe alle üblichen Ausgangsspannungen zwischen 5Vdc und 48Vdc ab. Das CSS65 hat eine Remote-Sense-Funktion, die Spannungsabfälle über lange Ausgangsleitungen ausgleicht. Während das CSS150 über Remote On/Off und über eine Leerlaufleistungsaufnahme von weniger als 0,5W verfügt.

weitere Informationen

PAGE TOP