DC-DC-Wandler

iAH

DC-DC-Wandler (POL)
iAH

Die iAH-Serie ist ein DOSA-2+ kompatibler Point of Load DC-DC Wandlern. Der optimierte Regelkreis des Moduls bietet herausragende dynamische Regeleigenschaften, ohne spezifische Anpassungen durch externe Beschaltung. Im Format 33x13,5 mm liefert das Modul bis zu 40A (100% mehr als die IAF Modelle) mit einer einstellbaren Ausgangsspannung von 0,7V bis 5,5V. Auf der Eingangsseite sind Spannungen von 5V oder 12V möglich. Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 96%.

Features

  • DOSA-konforme Baugröße
  • feste Schaltfrequenz
  • Keine externen Komponenten notwendig für Regelschleife
  • Hervorragende Sprungantwort

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
iAH12040A007V-007-R 28 0.7V / 40A
Open Frame DOSA smt aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

Bis zu 96% Wirkungsgrad- Neue 150W-Point-of-Load-DC/DC-Wandler-Serie für SMD-Montage
lesen

Low profile Point of Load DC-DC converter delivers 40A
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Die iAH-Serie ist ein DOSA-2+ kompatibler Point of Load DC-DC Wandlern. Der optimierte Regelkreis des Moduls bietet herausragende dynamische Regeleigenschaften, ohne spezifische Anpassungen durch externe Beschaltung. Im Format 33x13,5 mm liefert das Modul bis zu 40A (100% mehr als die IAF Modelle) mit einer einstellbaren Ausgangsspannung von 0,7V bis 5,5V. Auf der Eingangsseite sind Spannungen von 5V oder 12V möglich. Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 96%.

weitere Informationen

PAGE TOP