DC-DC-Wandler

iCH

DC-DC-Wandler (POL)

The iCH series is one of TDK-Lambda's third generation DOSA-2+ compatible Point of Load, surface mount DC-DC converters. The product's fully optimised control loop provides excellent transient response characteristics, without the need for external loop components. Measuring 12.2 x 12.2mm, the product will deliver 12A (200% more than the iCF models) from either a 5V or 12V nominal input with efficiency levels of up to 97%.

Features

  • Grundfläche nach Industriestandard (DOSA)
  • Konstante Schaltfrequenz
  • keine externen Konponenten notwendig für Regelschleife
  • Hervorragende Sprungantwort

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
iCH12012A007V-007-R 85 7V / 12A
Open Frame DOSA smt aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

PoL-DC/DC-Wandler im Miniformat: Weit einstellbare Ausgangsspannung 0,7 - 8,5 V
lesen

Compact 12A POL DC-DC converters have a wide 0.7V to 8.5V output adjustment range
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

The iCH series is one of TDK-Lambda's third generation DOSA-2+ compatible Point of Load, surface mount DC-DC converters. The product's fully optimised control loop provides excellent transient response characteristics, without the need for external loop components. Measuring 12.2 x 12.2mm, the product will deliver 12A (200% more than the iCF models) from either a 5V or 12V nominal input with efficiency levels of up to 97%.

weitere Informationen

PAGE TOP