AC-DC-Netzgeräte

CUT

AC-DC-Medizin-Netzteil

Die Geräte der Baureihe CUT sind sehr kompakte Open frame-Medizin-Netzteile mit Dreifachausgang. Separate Wandler für den 5V Hauptausgang und den Doppelausgang ±12V bzw. ±15V sorgen für eine unabhängige Regelung, so dass die Netzteile vollkommen ohne Grundlast auskommen. Durch Serienschaltung des Doppelausgangs können die Module auch als Dualnetzteile mit den Ausgangsspannungen 5V und 24V bzw. 5V und 30V eingesetzt werden. Optional stehen neben der Openframe-Version mit Steckverbindern auch Modelle mit Abdeckung (/A), Montagewinkel (/B) und/oder Schraubanschlüssen (/T) zur Verfügung.

Features

  • Dreifach-Ausgangs-AC-DC-Netzteil
  • Kompakte 2 x 4” bzw. 3 x 5” Bauform, hocheffizient
  • Flaches Profil bei 35 bzw. 75 W Leistung
  • Hocheffizientes (85%) Medizin-Netzgerät
  • Zwei Standardmodelle: +5V +/-12V oder +5V +/-15V
  • Kosteneffiziente Lösung mit individueller Ausgangsregelung
  • Mehrere Mechanik- & Anschlussoptionen

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
CUT35-5FF 35 5V / 3A
15V / 1A
-15V / 0.65A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUT75-5FF 75 5V / 8A
15V / 2.5A
-15V / 1A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUT35-522 35 5V / 3A
12V / 1.2A
-12V / 0.85A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUT75-522 75 5V / 8A
12V / 3A
-12V / 1A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

35-W- Medizin-Netzteil mit Dreifach-Ausgang für einfache Systemintegration
lesen

35W triple output power supply simplifies system integration
lesen

64% kleiner als der Vorgänger: Kosteneffiziente 75-W-Open frame-Netzteile mit 3fach-Ausgang & Medizinzulassung
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Die Geräte der Baureihe CUT sind sehr kompakte Open frame-Medizin-Netzteile mit Dreifachausgang. Separate Wandler für den 5V Hauptausgang und den Doppelausgang ±12V bzw. ±15V sorgen für eine unabhängige Regelung, so dass die Netzteile vollkommen ohne Grundlast auskommen. Durch Serienschaltung des Doppelausgangs können die Module auch als Dualnetzteile mit den Ausgangsspannungen 5V und 24V bzw. 5V und 30V eingesetzt werden. Optional stehen neben der Openframe-Version mit Steckverbindern auch Modelle mit Abdeckung (/A), Montagewinkel (/B) und/oder Schraubanschlüssen (/T) zur Verfügung.

weitere Informationen

PAGE TOP