AC-DC-Netzgeräte

PFE (Legacy)

300W - 700W AC-DC Power Module
Bitte beachten: Dieses Gerät / diese Geräte wurden eingestellt. Wir empfehlen als Alternative folgendes Gerät: PFE  
PFE (Legacy)

Achtung: Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Geräteserie handelt, welche für neue Projekte nicht mehr empfohlen wird. Eine Abkündigung oder gar Einstellung der Produktion dieser Serie ist jedoch derzeit nicht vorgesehen.

Features

  • Low profile, small size
  • 100°C baseplate temperature
  • High power density
  • High efficiency
DISCONTINUED
WE RECOMMEND THE PFE-SA AS A REPLACEMENT

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
PFE300S-12 300 12V / 25A
Brick Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PFE500S-12 396 12V / 33A
Brick Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PFE300S-28 302.4 28V / 10.8A
Brick Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PFE500S-28 504 28V / 18A
Brick Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PFE300S-48 302.4 48V / 6.3A
Brick Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PFE500S-48 504 48V / 10.5A
Brick Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PFE700S-48 714 51V / 14A
Brick Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : Ausgelaufene Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Achtung: Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Geräteserie handelt, welche für neue Projekte nicht mehr empfohlen wird. Eine Abkündigung oder gar Einstellung der Produktion dieser Serie ist jedoch derzeit nicht vorgesehen.

weitere Informationen

PAGE TOP