Die iAF-Serie ist ein DOSA-2 kompatibler Point of Load DC-DC Wandlern für SMD Bestückung. Der optimierte Regelkreis des Produkts bietet herausragende dynamische Regeleigenschaften, ohne spezifische Anpassungen durch externe Beschaltung. Im Format 33x13,5 mm liefert das Modul bis zu 20A mit einer einstellbaren Ausgangsspannung von 0,7V bis 5,5V. Auf der Eingangsseite sind Spannungen von 3,3V / 5V oder 12V möglich. Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 93,5%.
Information zur Produktpalette
Details ausblenden
Zeige Details
Produktnummer |
Leistung (W) |
Ausgänge |
Bauform |
Status |
pdf Datenblatt anzeigen |
iAF12020A007V-007-R |
14 |
0.7V - 5.5V / 20A
|
Open Frame DOSA smt |
 |
 |
Schlüssel :
aktuelles Produkt