DC-DC-Wandler

PC

DC-DC Converters
Bitte beachten: Dieses Gerät/Geräteserie wird für zukünftige Projekte nicht empfohlen. Wir empfehlen als Alternative folgendes Gerät: CC-E  CC-P-E  
PC

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Features

  • Compact Footprint / Low-Profile
  • 5V, 12V, 24V & 48V Inputs
  • 3.3 - 15V Single +/- 12V Dual Outputs
  • Output Voltage Adjustment
  • Input-Output Isolation
  • Integral Input Fuse

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Applikationen

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

weitere Informationen

PAGE TOP