DC-DC-Wandler

iQB

DC-DC-Wandler

With a low component count and single-board open-frame design, the iQB provides both solid electrical and thermal performance. These low to mid power quarter bricks feature a very low profile of just 8.8mm and are available with 24V and 48V input voltages, and output voltages of 3.3V to 12V.

Features

• Grundfläche nach Industriestandard/ Quarter-Brick
• 18-36, 36-75 VDC Eingangsspannung
• 1.2 V/ 25 A -12 V/ 12.5 A Ausgangsspannung
• für die Durchsteckmontage
• sehr niedrige Bauhöhe (8.81 mm)

Applikationen

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
IQB48010A033V-005-R 33 3.3V / 10A
Quarter Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
IQB48010A033V-011-R 33 3.3V / 10A
Quarter Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iQB24015A033V-001-R 49.5 3.3V / 15A
Quarter Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
IQB48020A033V-011-R 66 3.3V / 20A
Quarter Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
IQB48025A033V-001-R 82.5 3.3V / 25A
Quarter Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
IQB48015A050V-005-R 75 5V / 15A
Quarter Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
IQB48015A050V-011-R 75 5V / 15A
Quarter Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iQB48008A120V-000-R 96 12V / 8A
Quarter Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
iQB48008A120V-001-R 96 12V / 8A
Quarter Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
IQB48012A120V-001-R 150 12V / 12.5A
Quarter Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

With a low component count and single-board open-frame design, the iQB provides both solid electrical and thermal performance. These low to mid power quarter bricks feature a very low profile of just 8.8mm and are available with 24V and 48V input voltages, and output voltages of 3.3V to 12V.

weitere Informationen

PAGE TOP