DC-DC-Wandler

iAA

DC-DC-Wandler (POL)
Bitte beachten: Dieses Gerät/Geräteserie wird für zukünftige Projekte nicht empfohlen. Bitte nutzen Sie unseren Schnell-Konfigurator für eine passende Alternative.
iAA

The iAA series is one of TDK-Lambda's first generation DOSA compatible Point of Load, surface mount DC-DC converters. Measuring 33 x 13.5mm, the product will deliver up to 15A from either a 3.3V or 5V nominal input. The efficiency at full load is 94.5%.

Features

• Grundfläche nach Industriestandard (DOSA)
• 3.0-5.5 V und 6.0-14.0 V Eingangsspannung
• 0.8-5.0 V Nominal-Ausgangsspannung
• SMD-Technik
• sehr niedrige Bauhöhe (8.5 mm)

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
iAA05015A008V-001-R 11.25 0.75V - 3.63V / 15A Open Frame DOSA smt die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

The iAA series is one of TDK-Lambda's first generation DOSA compatible Point of Load, surface mount DC-DC converters. Measuring 33 x 13.5mm, the product will deliver up to 15A from either a 3.3V or 5V nominal input. The efficiency at full load is 94.5%.

weitere Informationen

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP