Die iBC-Serie ist ein DOSA kompatibler Point of Load DC-DC Wandler. Mit einer Größe von 27,9x11,4mm liefert das Modul bis zu 7A mit einer einstellbaren Ausgangsspannung von 0,8V bis 5,0V. Die Eingangsspannung beträgt 12V nominal. Der Wirkungsgrad beträgt 93% bei maximaler Last.
Information zur Produktpalette
Details ausblenden
Zeige Details