Die iBD-Serie ist ein DOSA kompatibler Point of Load DC-DC Wandlern.
Mit einer Größe von 25,4x8,51x12,7 mm (LxBxH) liefert das Modul bis zu 7A mit einer einstellbaren Ausgangsspannung von 0,8V bis 5,5V. Der Eingangsspannungsbereich liegt bei 6-14V. Der Wirkungsgrad beträgt 92% bei maximaler Last.
Information zur Produktpalette
Details ausblenden
Zeige Details