DC-DC-Wandler

PXC

DC-DC-Wandler
PXC

Housed in a metal case for six sided shielding, these 5W DIP-24 footprint converters cover the commonly used nominal input voltages of 12V, 24V or 48V with 4:1 range versions. Both single (3.3V to 15V) and dual output (5V, 12V or 15V) models are available with a choice of through hole or surface mount terminals.

Features

  • 24 Pins (Industriestandard), DIP-Bauform
  • 5-seitige Abschirmung
  • Weitbereichseingang (4:1)
  • 3.3, 5, 12, 15 Volt Ausgangsspannung
  • Modelle für die Pin Montage & SMD-Technik verfügbar

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
PXC05-24WD15 5 15V / 0.19A
-15V / -0.19A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PXC05-48WD15 5 15V / 0.19A
-15V / -0.19A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PXC05-24WD12 5 12V / 0.23A
-12V / -0.23A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PXC05-48WD12 5 12V / 0.23A
-12V / -0.23A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PXC05-24WD05 5 5V / 0.5A
-5V / -0.5A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PXC05-48WD05 5 5V / 0.5A
-5V / -0.5A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PXC05-24WS3P3 3.3 3.3V / 1A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PXC05-48WS3P3 3.3 3.3V / 1A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PXC05-24WS05 5 5V / 1A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PXC05-48WS05 5 5V / 1A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PXC05-24WS12 5.64 12V / 0.47A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PXC05-48WS12 5.64 12V / 0.47A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PXC05-24WS15 6 15V / 0.4A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
PXC05-48WS15 6 15V / 0.4A
Enclosed pcb mount aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Housed in a metal case for six sided shielding, these 5W DIP-24 footprint converters cover the commonly used nominal input voltages of 12V, 24V or 48V with 4:1 range versions. Both single (3.3V to 15V) and dual output (5V, 12V or 15V) models are available with a choice of through hole or surface mount terminals.

weitere Informationen

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP