Separate Einstellmöglichkeiten beim ZWD-Netzteil erlauben eine unabhängige und präzise Einstellung der 5VDC sowie auch der 24VDC Ausgangsspannung. In drei Leistungsstufen erhältlich (100W, 150W und 225W) verfügt der 24VDC-Ausgang über eine Spitzenleistung von bis zu 200% und eignet sich damit ideal für die Versorgung von Industriedruckern und Gleichstrommotore. Die ZWD- Netzteile sind konvektionsgekühlt für Anwendungen, bei denen ein Lüftereinsatz nicht erwünscht ist.
Information zur Produktpalette
Details ausblenden
Zeige Details