AC-DC-Netzgeräte

ZWQ

AC-DC-Netzgerät
ZWQ

Die ZWQ-Netzgeräte mit Quad-Ausgang (80W und 130W ) besitzen eine Reihe von Eigenschaften, die diese Serie von anderen Stromversorgungen mit Mehrfach-Ausgang unterscheidet: Die Ausgänge 2 und 3 sind vom Hauptausgang isoliert und können mit Jumper/Brücken auf 12V bzw. 15V voreingestellt werden. Die Ausgänge 1 und 4 sind individuell über Potentiometer einstellbar. Die Stromversorgungen haben auch enorme statische und Spitzenleistungswerte, so dass die Geräte als echte "Watt-Box" eingesetzt werden können.

Features

  • Vierfachausgang (Quad-Ausgang)
  • Versionen mit 1HE Bauhöhe verfügbar
  • Schaltnetzteil mit Universal-/Weitbereichseingang
  • PFC EN61000-3-2 konform
  • EN55022 curve B
  • Zwangsluftkühlung oder konvektionsgekühlt

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
ZWQ 80-5224 (Conv Cooling) 80 5V / 8A
12V / 2A
-12V / 2A
24V / 1.5A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWQ 80-5224/A (Conv Cooling) 80 5V / 8A
12V / 2A
-12V / 2A
24V / 1.5A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWQ 80-5224/L (Conv Cooling) 80 5V / 8A
12V / 2A
-12V / 2A
24V / 1.5A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWQ 130-5224 (Conv Cooling) 130 5V / 15A
12V / 4A
-12V / 4A
24V / 2A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWQ 80-5222 (Conv Cooling) 80 5V / 8A
12V / 2A
-12V / 2A
12V / 3A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWQ 80-5222/A (Conv Cooling) 80 5V / 8A
12V / 2A
-12V / 2A
12V / 3A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWQ 80-5222/L (Conv Cooling) 80 5V / 8A
12V / 2A
-12V / 2A
12V / 3A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWQ 80-5223 (Conv Cooling) 80 5V / 8A
12V / 2A
-12V / 2A
3.3V / 7A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWQ 80-5223/A (Conv Cooling) 80 5V / 8A
12V / 2A
-12V / 2A
3.3V / 7A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWQ 80-5223/L (Conv Cooling) 80 5V / 8A
12V / 2A
-12V / 2A
3.3V / 7A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWQ 80-5224 (Forced Air Cooling) 80 5V / 10A
12V / 2.5A
-12V / 2.5A
24V / 2A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWQ 80-5224/A (Forced Air Cooling) 80 5V / 10A
12V / 2.5A
-12V / 2.5A
24V / 2A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWQ 80-5224/L (Forced Air Cooling) 80 5V / 10A
12V / 2.5A
-12V / 2.5A
24V / 2A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWQ 80-5225 (Conv Cooling) 80 5V / 8A
12V / 2A
-12V / 2A
5V / 7A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWQ 80-5225/A (Conv Cooling) 80 5V / 8A
12V / 2A
-12V / 2A
5V / 7A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWQ 80-5225/L (Conv Cooling) 80 5V / 8A
12V / 2A
-12V / 2A
5V / 7A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWQ 130-5224 (Forced Air Cooling) 130 5V / 19A
12V / 5A
-12V / 5A
24V / 2.5A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWQ 80-5222 (Forced Air Cooling) 80 5V / 10A
12V / 2.5A
-12V / 2.5A
12V / 4A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWQ 80-5222/A (Forced Air Cooling) 80 5V / 10A
12V / 2.5A
-12V / 2.5A
12V / 4A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWQ 80-5222/L (Forced Air Cooling) 80 5V / 10A
12V / 2.5A
-12V / 2.5A
12V / 4A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWQ 80-5223 (Forced Air Cooling) 80 5V / 10A
12V / 2.5A
-12V / 2.5A
3.3V / 9A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWQ 80-5223/A (Forced Air Cooling) 80 5V / 10A
12V / 2.5A
-12V / 2.5A
3.3V / 9A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWQ 80-5223/L (Forced Air Cooling) 80 5V / 10A
12V / 2.5A
-12V / 2.5A
3.3V / 9A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWQ 80-5225 (Forced Air Cooling) 80 5V / 10A
12V / 2.5A
-12V / 2.5A
5V / 9A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWQ 80-5225/A (Forced Air Cooling) 80 5V / 10A
12V / 2.5A
-12V / 2.5A
5V / 9A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWQ 80-5225/L (Forced Air Cooling) 80 5V / 10A
12V / 2.5A
-12V / 2.5A
5V / 9A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWQ 130-5222 (Conv Cooling) 130 5V / 15A
12V / 4A
-12V / 4A
12V / 4A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWQ 130-5225 (Conv Cooling) 130 5V / 15A
12V / 4A
-12V / 4A
5V / 10A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWQ 130-5222 (Forced Air Cooling) 130 5V / 19A
12V / 5A
-12V / 5A
12V / 5A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
ZWQ 130-5225 (Forced Air Cooling) 130 5V / 19A
12V / 5A
-12V / 5A
5V / 12A
Open Frame pcb aktuelles Produkt
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Die ZWQ-Netzgeräte mit Quad-Ausgang (80W und 130W ) besitzen eine Reihe von Eigenschaften, die diese Serie von anderen Stromversorgungen mit Mehrfach-Ausgang unterscheidet: Die Ausgänge 2 und 3 sind vom Hauptausgang isoliert und können mit Jumper/Brücken auf 12V bzw. 15V voreingestellt werden. Die Ausgänge 1 und 4 sind individuell über Potentiometer einstellbar. Die Stromversorgungen haben auch enorme statische und Spitzenleistungswerte, so dass die Geräte als echte "Watt-Box" eingesetzt werden können.

weitere Informationen

PAGE TOP