Die ultraflache 22 mm RTW-Netzteil-Serie ist für alle Anwendungen gedacht, die mit einem begrenzen Platzvolumen auskommen müssen. Ausgangsspannungen von 3,3, 5, 12, 15, 24, 28 und 48V sowie der Leistungsbereich von 50 bis 300W decken die gängigsten Anwendungen ab. Die Schaltnetzteile im geschlossenen Gehäuse können bei bis zu 71°C konvektionsgekühlt betrieben werden.
Information zur Produktpalette
Details ausblenden
Zeige Details