AC-DC-Netzgeräte

EFE

AC-DC-Netzgerät

Kernstück der digitalen Einbaunetzteil-Serie EFE ist das innovative Steuerungskonzept, mit dessen Hilfe die höchste Leistungsdichte in dieser Klasse bewerkstelligt wird. Für die vollständige digitale Steuerung wurde ein 8-Bit-Mikrocontroller verbaut. Dadurch konnte die Anzahl der Bauteile um 25% reduziert und ein viel kleineres und leichteres Design realisiert werden. Außerdem beeindrucken die Serie mit einem optimierten Wirkungsgrad von bis zu 90% und einer hohen Zuverlässigkeit. Das 300W-Netzteil EFE-300 sowie das 400W-Netzteil EFE-400 verfügen über jeweils 12 oder 24V-Ausgangsspannung mit einer Spitzenleistung von 133% für 10 s.

Features

  • Hoher Wirkungsgrad
  • Schaltnetzteil mit digitaler Steuerung
  • 5 x 3 inch / 6 x 3 inch Grundfläche
  • Hohe Leistungsdichte (bis zu 22W/in³)
  • Keine Grundlast
  • passend für 1 HE Applikationen
  • 400/530 Watt Spitzenleistung für 10 Sekunden
  • 5 Jahre Garantie

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
EFE300-12-CCMDS 300 12V / 25A
12V / 0.25A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
EFE300-12-CNMDS 300 12V / 25A
12V / 0.25A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
EFE300-24-CCMDS 300 24V / 12.5A
12V / 0.25A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
EFE300-24-CNMDS 300 24V / 12.5A
12V / 0.25A
Open Frame pcb aktuelles Produkt
EFE400-12-CCMDS 399.6 12V / 33.3A
12V / 0.25A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
EFE400-12-CNMDS 399.6 12V / 33.3A
12V / 0.25A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
EFE400-24-CCMDS 400.8 24V / 16.7A
12V / 0.25A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
EFE400-24-CNMDS 400.8 24V / 16.7A
12V / 0.25A
Open Frame pcb aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
EFE300-12-ECMDS 300 12V / 25A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
EFE400-12-ECMDS 399.6 12V / 33.3A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
EFE300-24-ECMDS 300 24V / 12.5A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
EFE400-24-ECMDS 400.8 24V / 16.7A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

Neue 400-W-Medizin-Netzteile (B und BF) mit Digitalsteuerung
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Kernstück der digitalen Einbaunetzteil-Serie EFE ist das innovative Steuerungskonzept, mit dessen Hilfe die höchste Leistungsdichte in dieser Klasse bewerkstelligt wird. Für die vollständige digitale Steuerung wurde ein 8-Bit-Mikrocontroller verbaut. Dadurch konnte die Anzahl der Bauteile um 25% reduziert und ein viel kleineres und leichteres Design realisiert werden. Außerdem beeindrucken die Serie mit einem optimierten Wirkungsgrad von bis zu 90% und einer hohen Zuverlässigkeit. Das 300W-Netzteil EFE-300 sowie das 400W-Netzteil EFE-400 verfügen über jeweils 12 oder 24V-Ausgangsspannung mit einer Spitzenleistung von 133% für 10 s.

weitere Informationen

PAGE TOP