AC-DC-Netzgeräte

CPFE (Legacy)

AC-DC-Netzgerät
Bitte beachten: Dieses Gerät / diese Geräte wurden eingestellt. Bitte nutzen Sie unseren Schnell-Konfigurator für eine passende Alternative.
CPFE (Legacy)

Basierend auf der PFE-Reihe liefern die CPFE-Einbaunetzteile mittels Baseplate-Kühlung sogar in versiegelten Gehäusen dauerhaft von 500 bis 1000W Leistung. Auf Wunsch liefern wir diese Serie mit Schutzlackierung. Dadurch eignen sich diese Netzteile auch für raue und staubige Umgebungen oder für Außenanwendungen, im Funkbereich, in LED-Signalanlagen und COTS-Militäranwendungen gemäß MIL STD 461/462D CE102 EMC. Dank des lüfterlosen Designs sind die Schaltnetzteile hervorragend für geräuschempfindliche Anwendungen wie z.B. Mischpulte oder Aufnahmestudios geeignet.

Features

  • Weitbereichseingang
  • Kühlung über Basis-Platte
  • kein Lüfter notwendig
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Schutzlackierung (optional)
  • keine Grundlast
  • 2 Jahre Garantie

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
CPFE500F-12-DL-C 500 12V / 42A
Enclosed Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CPFE500F-24-DL-C 432 24V / 18A
Enclosed Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CPFE500F-28-DL-C 500 28V / 18A
Enclosed Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CPFE500F-48-DL-C 500 48V / 10.5A
Enclosed Ausgelaufene Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : Ausgelaufene Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Basierend auf der PFE-Reihe liefern die CPFE-Einbaunetzteile mittels Baseplate-Kühlung sogar in versiegelten Gehäusen dauerhaft von 500 bis 1000W Leistung. Auf Wunsch liefern wir diese Serie mit Schutzlackierung. Dadurch eignen sich diese Netzteile auch für raue und staubige Umgebungen oder für Außenanwendungen, im Funkbereich, in LED-Signalanlagen und COTS-Militäranwendungen gemäß MIL STD 461/462D CE102 EMC. Dank des lüfterlosen Designs sind die Schaltnetzteile hervorragend für geräuschempfindliche Anwendungen wie z.B. Mischpulte oder Aufnahmestudios geeignet.

weitere Informationen

PAGE TOP