DC-DC-Wandler

PAH (Legacy)

DC-DC-Wandler
Bitte beachten: Dieses Gerät / diese Geräte wurden eingestellt. Bitte nutzen Sie unseren Schnell-Konfigurator für eine passende Alternative.
PAH (Legacy)

In the industry standard half brick footprint, the conservatively rated PAH series of 29W to 451W DC-DC converters are available with output voltages of 2.5V to 48V. This large series of regulated power modules features wide input ranges with both 24V and 48V nominal inputs, remote sense, output adjustment and remote on/off.

Features

• Grundfläche nach Industriestandard und Pin-Belegung
• 12 V Ausgang zur Versorgung von nicht isolierten DC-DC-Wandlern
• umfangreiche Sicherheitszulassungen
• volle Ausgangslast bei 100°C Basisplatten-Temperatur
• weiter Einstellbereich der Ausgangsspannung

Applikationen

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
PAH200H-48-1R2 84 1.2V / 70A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH200H-48-1R5 105 1.5V / 70A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH75D-48-2518 75 2.5V / 15A
1.8V / 15A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH75D-48-3318 75 3.3V / 15A
1.8V / 15A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH200H-48-1R8 126 1.8V / 70A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH50S-48-2.5 29.25 2.5V / 11.7A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH75D-24-3325 75 3.3V / 15A
2.5V / 15A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH75D-48-3325 75 3.3V / 15A
2.5V / 15A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH75S-48-2.5 43.75 2.5V / 17.5A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH100S-48-2.5 58.5 2.5V / 23.4A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH150S-48-2.5 87.5 2.5V / 35A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH200H-48-2R5 175 2.5V / 70A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH50S-48-3.3 38.61 3.3V / 11.7A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH75D-24-5033 75 5V / 15A
3.3V / 15A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH75D-48-5033 75 5V / 15A
3.3V / 15A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH75S-48-3.3 57.75 3.3V / 17.5A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH100S-48-3.3 77.22 3.3V / 23.4A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH150S-48-3.3 115.5 3.3V / 35A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH200H-48-3R3 198 3.3V / 60A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH50S-48-5 50 5V / 10A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH75S-48-5 75 5V / 15A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH100S-48-5 100 5V / 20A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH150S-48-5 150 5V / 30A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH50S-48-12 50.4 12V / 4.2A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH75S-48-12 75.6 12V / 6.3A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH100S-48-12 100.8 12V / 8.4A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH150S-48-12 150 12V / 12.5A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH200S-48-12 200.4 12V / 16.7A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH50S-48-15 51 15V / 3.4A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH75S-48-15 75 15V / 5A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH100S-48-15 100.5 15V / 6.7A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH150S-48-15 150 15V / 10A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH200S-48-15 201 15V / 13.4A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH50S-48-24 50.4 24V / 2.1A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH75S-48-24 76.8 24V / 3.2A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH100S-48-24 100.8 24V / 4.2A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH150S-48-24 151.2 24V / 6.3A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH200S-48-24 201.6 24V / 8.4A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH50S-48-28 50.4 28V / 1.8A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH75S-48-28 75.6 28V / 2.7A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH100S-48-28 100.8 28V / 3.6A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH150S-48-28 151.2 28V / 5.4A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
PAH200S-48-28 201.6 28V / 7.2A
Half Brick die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : die nicht mehr für Neuprojekte verwendet werden sollten

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

In the industry standard half brick footprint, the conservatively rated PAH series of 29W to 451W DC-DC converters are available with output voltages of 2.5V to 48V. This large series of regulated power modules features wide input ranges with both 24V and 48V nominal inputs, remote sense, output adjustment and remote on/off.

weitere Informationen

PAGE TOP