AC-DC-Netzgeräte

CUS100ME

2 x 4” 100W AC-DC Power Supplies

Das CUS100ME mit 100W Nennausgangsleistung ist für Industrie- und Medizinanwendungen auch bei höheren Temperaturen geeignet. Bei 85°C und einem Luftstrom von nur 1 m/s liefert die Serie immer noch 75W Ausgangsleistung, und bei Kontaktkühlung steht noch bei 70°C die volle Ausgangsleistung zur Verfügung. Der Einzelausgang der Netzteile liefert 12, 15, 18, 24, 28, 36 oder 48V Nennspannung. Die Netzteile sind in vier verschiedenen Bauformen erhältlich und sowohl für Anwendungen der Schutzklasse I als auch II ausgelegt. Die Open-Frame-Version des CUS100ME misst 50,8x101,6x31,5 mm (BxLxH), die Version im U-Chassis 61x116x38,5mm und die Version mit Abdeckung 64x116x39,7mm; die vierte Variante verfügt über eine Metall-Basisplatte und ist 34,2mm hoch. Die Versionen mit U-Chassis oder Metallplatte erlauben Kontaktkühlung und damit eine hohe Ausgangsleistung auch noch bei sehr hohen Temperaturen.
 

Features

  • 100W Leistung bei Konvektionskühlung 
  • 75W mit 1m/s Luftstrom bei 85°C Umgebungstemperatur möglich 
  • ITE & Medical Zertifizierungen (2 x MOPP) 
  • Geeignet für Schutzklasse I und II-Geräte
  • EMV Kurve B, Leitungsgebunden & abgestrahlt

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
CUS100ME-12 100 12V / 8.33A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS100ME-12/U 100 12V / 8.33A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS100ME-12/A 100 12V / 8.33A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS100ME-12/B 100 12V / 8.33A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS100ME-15 100 15V / 6.66A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS100ME-15/U 100 15V / 6.66A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS100ME-15/A 100 15V / 6.66A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS100ME-15/B 100 15V / 6.66A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS100ME-18 100 18V / 5.55A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS100ME-18/U 100 18V / 5.55A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS100ME-18/A 100 18V / 5.55A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS100ME-18/B 100 18V / 5.55A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS100ME-24 100 24V / 4.16A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS100ME-24/U 100 24V / 4.16A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS100ME-24/A 100 24V / 4.16A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS100ME-24/B 100 24V / 4.16A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS100ME-28 100 28V / 3.57A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS100ME-28/U 100 28V / 3.57A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS100ME-28/A 100 28V / 3.57A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS100ME-28/B 100 28V / 3.57A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS100ME-36 100 36V / 2.77A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS100ME-36/U 100 36V / 2.77A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS100ME-36/A 100 36V / 2.77A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS100ME-36/B 100 36V / 2.77A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS100ME-48 100 48V / 2.08A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS100ME-48/U 100 48V / 2.08A
Open Frame aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS100ME-48/A 100 48V / 2.08A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
CUS100ME-48/B 100 48V / 2.08A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Das CUS100ME mit 100W Nennausgangsleistung ist für Industrie- und Medizinanwendungen auch bei höheren Temperaturen geeignet. Bei 85°C und einem Luftstrom von nur 1 m/s liefert die Serie immer noch 75W Ausgangsleistung, und bei Kontaktkühlung steht noch bei 70°C die volle Ausgangsleistung zur Verfügung. Der Einzelausgang der Netzteile liefert 12, 15, 18, 24, 28, 36 oder 48V Nennspannung. Die Netzteile sind in vier verschiedenen Bauformen erhältlich und sowohl für Anwendungen der Schutzklasse I als auch II ausgelegt. Die Open-Frame-Version des CUS100ME misst 50,8x101,6x31,5 mm (BxLxH), die Version im U-Chassis 61x116x38,5mm und die Version mit Abdeckung 64x116x39,7mm; die vierte Variante verfügt über eine Metall-Basisplatte und ist 34,2mm hoch. Die Versionen mit U-Chassis oder Metallplatte erlauben Kontaktkühlung und damit eine hohe Ausgangsleistung auch noch bei sehr hohen Temperaturen.
 

weitere Informationen

PAGE TOP