Anrede (Pflichtfeld):
 

Ihr Name (Vor –und Nachname) (Pflichtfeld):

Firma (Pflichtfeld):
 

Ihre E-mail:
     

Land:

Ihre Nachricht an uns:
   

Bitte lassen Sie dieses leer


Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

AC-DC-Netzgeräte

QS

Up to 1200W, Single Output Medical and Industrial Power Supply
QS

Die neue QS-Reihe besitzt einen Einzelausgang und Ausgangsleistungen zwischen 600 und 1200W. Die Geräte haben einen hohen Wirkungsgrad, und die Kühlung über Lüfter mit geringer Drehzahl sorgt für einen extrem geringen Geräuschpegel. Dank der Sicherheitszulassungen sowohl für Medizin- als auch für Industrieanwendungen bietet die Reihe ein sehr weites Einsatzspektrum. Dank Weitbereichseingang (90-264VAC) sind die Netzteile weltweit ohne Anpassungen einsatzbereit. Die QS-Reihe besteht aus drei Grundmodellen mit verschiedener Ausgangsleistung. Das QS5 liefert bis zu 600W Ausgangsleistung, das QS5H bis zu 1200W Aus­gangsleistung ab 180V Eingangsspannung und bis zu 700W darunter. Das QS7 liefert über den gesamten Eingangs­spannungsbereich bis zu 1200W. Alle drei Modelle sind jeweils mit 12V-, 24V- oder 48V-Ausgang lieferbar.

Features

  • BF- geeignete medizinische Isolierung (MOPP) 
  • Lüfter mit sehr niedrigem Geräuschpegel  
  • Eine oder zwei Sicherungen  
  • PMBus™-Schnittstelle verfügbar  
  • 7 Jahre Garantie

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
QS5-600-12 600 12V / 50A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
QS4-600-12 600 12V / 50A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
QS5H-1080-12 1080 12V / 90A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
QS7-1080-12 1080 12V / 90A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
QS5-600-24 600 24V / 25A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
QS4-600-24 600 24V / 25A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
QS5H-1200-24 1200 24V / 50A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
QS7-1200-24 1200 24V / 50A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
QS5-600-48 600 48V / 12.5A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
QS4-600-48 600 48V / 12.5A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
QS5H-1200-48 1200 48V / 25A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
QS7-1200-48 1200 48V / 25A
Enclosed aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Die neue QS-Reihe besitzt einen Einzelausgang und Ausgangsleistungen zwischen 600 und 1200W. Die Geräte haben einen hohen Wirkungsgrad, und die Kühlung über Lüfter mit geringer Drehzahl sorgt für einen extrem geringen Geräuschpegel. Dank der Sicherheitszulassungen sowohl für Medizin- als auch für Industrieanwendungen bietet die Reihe ein sehr weites Einsatzspektrum. Dank Weitbereichseingang (90-264VAC) sind die Netzteile weltweit ohne Anpassungen einsatzbereit. Die QS-Reihe besteht aus drei Grundmodellen mit verschiedener Ausgangsleistung. Das QS5 liefert bis zu 600W Ausgangsleistung, das QS5H bis zu 1200W Aus­gangsleistung ab 180V Eingangsspannung und bis zu 700W darunter. Das QS7 liefert über den gesamten Eingangs­spannungsbereich bis zu 1200W. Alle drei Modelle sind jeweils mit 12V-, 24V- oder 48V-Ausgang lieferbar.

weitere Informationen

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP