DC-DC-Wandler

iBF

DC-DC-Wandler (POL)
iBF

Die iBF-Serie ist ein DOSA-2 kompatibler Point of Load DC-DC Wandler. Der optimierte Regelkreis des Moduls bietet herausragende dynamische Regeleigenschaften, ohne spezifische Anpassungen durch externe Beschaltung. Bei einer Größe von 20,3x11,4 mm liefert das Modul 12A (50% mehr als die iBA Modelle) mit einer einstellbaren Ausgangsspannung von 0,7V bis 5,5V. Als Eingangsspannung sind sowohl 3,3/5V als auch 12V verfügbar. Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 94,5%.

Features

  • Fully Optimised Control Loop with Excellent Transient Response
  • DOSA Compatible Footprint
  • LGA or EPC Format
  • 3 Year Warranty










     

Information zur Produktpalette

Details ausblenden

Zeige Details

Produktnummer Leistung (W) Ausgänge Bauform Status pdf Datenblatt anzeigen
iBF12012A007V-007-R 8.4 0.7V / 12A
Open Frame DOSA smt aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iBF12012A007V-007-R 14.4 1.2V / 12A
Open Frame DOSA smt aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iBF12012A007V-007-R 21.6 1.8V / 12A
Open Frame DOSA smt aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iBF12012A007V-007-R 30 2.5V / 12A
Open Frame DOSA smt aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iBF12012A007V-007-R 39.6 3.3V / 12A
Open Frame DOSA smt aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
iBF12012A007V-007-R 60 5V / 12A
Open Frame DOSA smt aktuelles Produkt pdf Datenblatt anzeigen
Schlüssel : aktuelles Produkt

Technische Downloads

weitere Informationen

TDK-Lambda Newsroom

Neue PoL-Wandler entsprechen DOSA-Standards der 2. Generation
lesen

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Datenschutzbestimmungen zeigenDatenschutzbestimmungen zeigen

Die iBF-Serie ist ein DOSA-2 kompatibler Point of Load DC-DC Wandler. Der optimierte Regelkreis des Moduls bietet herausragende dynamische Regeleigenschaften, ohne spezifische Anpassungen durch externe Beschaltung. Bei einer Größe von 20,3x11,4 mm liefert das Modul 12A (50% mehr als die iBA Modelle) mit einer einstellbaren Ausgangsspannung von 0,7V bis 5,5V. Als Eingangsspannung sind sowohl 3,3/5V als auch 12V verfügbar. Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 94,5%.

weitere Informationen

PAGE TOP