Sie sind hier  :  home  ››  produkte  ››  ac-dc-netzgeräte

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

AC-DC-Netzgeräte

Für Rundfunk-, Kommunikations- und professionelle Audioanwendungen sind die Zuverlässigkeit und Leistung von Netzteilen von entscheidender Bedeutung. Die Netzteile von TDK-Lambda eignen sich für diese anspruchsvollen Umgebungen, da sie außergewöhnliche Langlebigkeit und einen beispiellosen Wirkungsgrad bieten. Unsere Netzteile wurden entwickelt, um strenge Industriestandards zu erfüllen, und gewährleisten einen unterbrechungsfreien Betrieb, eine hervorragende Geräuschfilterung und ein optimales Wärmemanagement. Ganz gleich, ob es sich um Hochfrequenzübertragungen, nahtlose Kommunikationsnetzwerke oder eine unverfälschte Audioausgabe handelt, unsere Stromversorgungslösungen sind so konzipiert, dass sie eine gleichbleibende, qualitativ hochwertige Leistung liefern. Vertrauen Sie darauf, dass wir Ihnen die Leistung bieten, um Ihre kritischen Anwendungen mit unerschütterlicher Zuverlässigkeit zu unterstützen.

Wählen Sie aus unserem unten aufgeführten Sortiment an AC-DC-Netzgeräte, um weitere Informationen zu den einzelnen Produktreihen zu erhalten.

Verwenden Sie die Filter, um Ihre Suche einzugrenzen, oder probieren Sie unseren Schnell-Konfigurator aus, um ein Produkt zu finden, das genau den Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder nicht finden, wonach Sie suchen, können Sie sich gerne an uns wenden.

Wählen Sie unten ein Produkt aus, um weitere Informationen zu dieser Produktreihe zu erhalten:

Wählen Sie unten ein Produkt aus, um weitere Informationen zu dieser Produktreihe zu erhalten:
Produktname Leistung Bauform Ausgänge
MU-Serie
NEU
600–1500 W Modulares Netzteil
600W 1.5kW 1 bis 13 outputs
D1SE
NEU
120/480W DIN-Rail Stromversorgung
120W 480W 1 output
CUT
NEU
AC-DC-Medizin-Netzteil
35W 100W 3 outputs
PFE
NEU
300 W - 1800 W AC-DC-Netzgerät
300W 1.8kW 1 output
TPS
NEU
AC-DC-Netzteil (3-phasig)
2.04kW 4.6kW 1 bis 2 outputs
HWS3000G
NEU
3.000W Programmierbare CV/CC AC-DC Stromversorgungen
1.5kW 3kW 1 output
HFE
NEU
1600-3500W 1U Hot-Swap-Frontend-Netzteil
1.6kW 3.5kW 1 output
DRB 3-Phasen Serie
120/960W DIN-Schienen Stromversorgungen
120W 960W 1 output
CUS250M
CUS250M 2x4 Zoll AC-DC-Netzteil mit einer Ausgangsspannung
250W 250W 1 output
CUS400M
3 x 5” 400W AC-DC Power Supplies
250W 400W 1 output
CPFE
AC-DC-Netzgerät
720W 1.008kW 1 output
GUS
Kompakte industrielle Stromversorgungen
350W 1kW 1 output
CUS800M, CUS1000M und CUS1200M
3.3” x 6.7” 680W bis 1200W AC-DC-Netzteilserie
680W 1.2kW 1 output
QM
550W - 2000W Modulares Netzteil
550W 2kW 1 bis 18 outputs
NV-Power
AC-DC-Netzgerät
180W 180W 1 bis 5 outputs
HWS-A
AC-DC-Netzgerät
10W 158.4W 1 output
CUS150M
AC-DC-Medizin-Netzteil
120W 150W 1 output
ZWS-C
10-50W, Hochzuverlässige AC-DC-Netzteile
10W 60W 1 output
CUS30M & CUS60M
AC-DC-Medizin- & ITE-Netzteil
30W 60W 1 output
DTM
AC-DC-Medizin-Netzteil
25W 300W 1 output
DRB
Hutschienen-Netzgerät - Schaltnetzteil
15W 480W 1 output
CUS500M1
3 x 5” 500W AC-DC Power Supplies
300W 504W 1 output
Vega-Lite
AC-DC-Medizin-Netzteil
480W 900W 1 bis 10 outputs
Vega
AC-DC-Netzgerät
300W 900W 1 bis 10 outputs
GXE600
Single Output 600W Programmable Medical & ITE Power Supplies
600W 600W 1 output
CUS200M
AC-DC-Medizin- & ITE-Netzteil
200.4W 254.4W 1 output
XMS500A
500W AC-DC Netzgerät, 1 HE, konfigurierbar, Klasse I o. II
500W 500W 1 output
KAS
AC-DC-Schaltnetzteil
4W 4W 1 output
DRF/HL
Hutschienen-Netzgerät - Schaltnetzteil
120W 480W 1 output
KPSB
5-25W AC-DC Netzgeräte für Platinenmontage
5W 25W 1 output
CUS600M
3 x 5” 600W AC-DC Power Supplies
400W 600W 1 output
CUS200/LD
Single Output 200W Convection/Conduction Power Supplies
79W 153W 1 output
QS
Up to 1200W, Single Output Medical and Industrial Power Supply
600W 1.2kW 1 output
CUS1500M
1500W Medical and Industrial Power Supplies
1.5kW 1.5kW 1 output
CUS100ME
2 x 4” 100W AC-DC Power Supplies
100W 100W 1 output
RWS-B
AC-DC-Netzgerät
50W 1.5kW 1 output
EVS
AC-DC-Kontstantstrom-Netzteil
300W 600W 1 output
DT
AC-DC-Netzgerät
140W 150W 1 output
KWS-A
AC-DC-Netzgerät
5W 26.4W 1 output
CUS350M
AC-DC-Medizin- & ITE-Netzteil
348W 420W 1 output
KMS-A
AC-DC-Medizin-Netzteil
15W 60W 1 output
RFE
Frontend-Netzteil (1HE)
1.504kW 2.5kW 1 output
ZWS-BP
AC-DC-Netzgerät
150W 240W 1 output
ZWS-BAF
AC-DC-Netzgerät
33W 302.4W 1 output
NV-Power Modular
AC-DC-Netzgerät
350W 1.15kW 8 outputs
KPSA
AC-DC-Netzgerät
4W 15W 1 output
GWS
Netzteil mit Einzelausgang
250W 500W 1 output
EFE-M
AC-DC-Medizin-Netzteil
200W 400W 1 bis 3 outputs
EFE
AC-DC-Netzgerät
300W 400W 1 bis 2 outputs
CPFE1000FI
AC-DC-Netzgerät
720W 1kW 1 output

Aktuelle Produkte

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

TPS

Die TPS-Serie mit 2 HE Bauhöhe bringt bis zu 4.080W Ausgangsleistung und verfügt über einen Dreiphasen-Weitbereichseingang ohne Nullleiter (350-528 V AC). Es bietet eine umfassende Signalpalette, mit isolierten Ausgängen für AC Fail, DC Good und Phasenverlust, Fern-Ein/Aus, Remote Sense und einem Hilfsspannungsausgang mit 12 V / 0,3 A. Seine PMbus™-Kommunikationsschnittstelle ermöglicht eine Fernüberwachung von Ausgangsspannung und -strom, interner Temperatur, Statussignalen und Lüfterdrehzahl. Außerdem können Aus­gangsspannung, Strombegrenzung und Fern-Ein/Aus über den PMBus™ programmiert werden. Diese Stromversorgung hat einen typischen Wirkungsgrad von 93% und kann bei Temperaturen bis zu 50°C unter Volllast betrieben werden. Das TPS4000 ist für die Anforderungen von anspruchsvollen EMI- und Schock- und Vibrationsnormen ausgelegt.

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

HFE

Die HFE-Serie wurde als Standardreihe hocheffizienter, im laufenden Betrieb austauschbarer Frontend-Netzteile entwickelt und ist in drei Leistungsstufen erhältlich: 1600 W, 2500 W und die neue Generation mit 3500 W. Es sind Ausgangsspannungen von 12, 24, 32 und 48 V verfügbar (je nach Modell). Für jedes Modell sind 1U-19-Zoll-Rackeinheiten erhältlich (5-Slot-Version für HFE1600-Module, 4 Slots für HFE2500- und HFE3500-Module). Eine PMBus™-Kommunikationsschnittstelle ist beim HFE3500 standardmäßig enthalten und für den HFE1600 und 2500 optional erhältlich.

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

MU-Serie

Die MU-Serie wird in einem 1U-Gehäuse aus Aluminium mit Lüfterkühlung angeboten und umfasst zwei Modelle (MU4 und MU6) mit Ausgangsleistungen zwischen 600 W und 1200 W bei niedriger Netzspannung und zwischen 800 W und 1500 W bei hoher Netzspannung mit Wirkungsgraden von bis zu 94 %. Die patentierte intelligente Lüftersteuerung reduziert die Lüfterdrehzahl und die Geräusche auf nur 36 dBA*.

Es sind verschiedene Module mit Nennleistungen von 96 W bis 1008 W pro Ausgang erhältlich, die einen kontinuierlichen Spannungsbereich von 3,3 V bis 105,6 V bieten. Mit 1 MOPP (1,5 kVac) Eingang zu Erde, 2 MOPP (4 kVac) Eingang zu Ausgang und 1 MOPP (1,5 kVac) Ausgang zu Erde Isolation und einer Auswahl an Standby- und Steuerungsoptionen, einschließlich PMBus™, ist die MU-Reihe sowohl für medizinische als auch für industrielle Anwendungen zertifiziert und wird durch eine 7-jährige Gewährleistung unterstützt.

Zu den Sicherheitszertifizierungen gehören IEC/EN/ES 60601-1, IEC/EN/UL 62368-1 und IEC61010-1 mit UKCA- und CE-Kennzeichnung für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Die Geräte entsprechen außerdem den Normen EN 55011-B und EN 55032-B für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen und erfüllen die Störfestigkeitsnormen IEC60601-1-2 Edition 4 und IEC 61000-4.

Konfigurationsabhängig, Nominalbedingungen 25 °C, 11 Vac/240 Vac und 80 % Leistung. 

Entdecken Sie die MU-Serie

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

GUS

Die kompakten Industrie-Netzteile der GUS-Serie mit einem Ausgang sind mit 12V, 24V, 36V und 48V Ausgangsspannung in einer kostengünstigen, kompakten Bauweise erhältlich und verfügen über eine Nennleistung von 350, 600 und 1000W.

Das Modell GUS350 ist konvektionsgekühlt, während die Modelle GUS600 und 1000 über einen integrierten Lüfter verfügen. Eine Fern-Ein-/Aus-Funktion ist für alle Modelle optional erhältlich. Es ist ein Wirkungsgrad von bis 95,5% (modellabhängig) möglich.

Die Geräte sind gemäß IEC/EN/UL 62368-1 mit UKCA- und CE-Kennzeichnung für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien sicherheitszertifiziert und entsprechen außerdem den Normen EN 55011-B und EN 55032-B für leitungsgebundene und abgestrahlte Störaussendungen. Darüber hinaus entsprechen sie den Normen IEC 61010-1 und IEC 62477-1 (OVC III). Typische Anwendungsbereiche sind Test- und Messgeräte, ATE, Rundfunk sowie allgemeine Industrie- und Automatisierungsgeräte.

Mehr erfahren

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

D1SE

Die D1SE-Serie ist eine kosteneffiziente Lösung für Anwender, die eine zuverlässige Stromversorgung benötigen. Mit Leistungen von 120W, 240W und 480W lassen sich vielfältige industrielle Anwendungen flexibel skalieren. Durch den Einsatz neuester Halbleiter reduzieren diese einphasigen Stromversorgungen nicht nur den Energieverbrauch, sondern optimieren auch die Balance zwischen Leistung und Kosteneffizienz – ohne Kompromisse bei Qualität und Zuverlässigkeit.

Die D1SE-Serie ist eine konsequente Antwort auf sich wandelnde Systemanforderungen. Neben dem konventionellen Betrieb mit Wechselspannung können die Geräte alternativ auch sicher mit Gleichspannung betrieben werden. Ausgestattet mit Push-in-Klemmen lassen sie sich schnell und zuverlässig montieren, wodurch sich Installationszeiten verkürzen oder sogar eine Automatisierung ermöglichen lässt. Für Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen sind separate Modelle mit beschichteten Leiterplatten erhältlich. Das kompakte Design und die einfache Montage machen die D1SE-Serie zur optimalen Wahl für eine Vielzahl von Schaltschränken, Maschinen und Produktionssystemen.

Entdecken Sie die D1SE-Serie

Mehr erfahren
Vorherige Folie Nächste Folie

Produkte anzeigen

PAGE TOP

PAGE TOP