Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Produkt-News

Filter:4

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Programmierbare DC-Stromversorgungsserie mit hoher Leistungsdichte (7,5kW, 1HE) erweitert um sechs neue Ausgangskonfigurationen

veröffentlicht : 06 Dec 2022

TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung von sechs neuen Modellen der 7,5kW TDK-Lambda GENESYS+™ Serie programmierbarer DC-Netzgeräte mit hoher Leistungsdichte bekannt.

mehr dazu

Das modulare 1U-Netzteil liefert bis zu 800W mit BF-fähiger Isolierung und extrem niedrigem Geräuschpegel - leise im Design

veröffentlicht : 22 Nov 2022

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der modularen 1HE AC-DC-Netzgeräteserie MU4 von TDK-Lambda bekannt.

mehr dazu

200W und 300W DC-DC-Wandler für Bahnanwendungen

veröffentlicht : 08 Nov 2022

TDK Corporation (TSE 6762) kündigt die Einführung der TDK-Lambda CN-110B-Serie von Half-Brick DC-DC-Wandlern für Bahnanwendungen an.

mehr dazu

Neues Patent für das Wärmemanagement von AC-DC-Netzteilen ermöglicht effizienteres Design-in

veröffentlicht : 24 Oct 2022

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt bekannt, dass die Patentanmeldung von TDK-Lambda UK für Power Supply Apparatus vom UK Intellectual Property Office (britisches Patentamt) genehmigt wurde.

mehr dazu

Robuste 30-75W DC-DC-Wandler im ¼-Brick Format mit ultraweitem Eingang für Industrie- und Bahnanwendungen

veröffentlicht : 04 Oct 2022

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der 30-75W DC-DC-Wandler der PYQ-Serie von TDK-Lambda bekannt.

mehr dazu

Robuste, nicht isolierte 250W DC-DC-Wandler, konduktionsgekühlt und mit Weitbereichseingängen und -ausgängen

veröffentlicht : 13 Sep 2022

Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die Einführung der robusten, nicht isolierten DC-DC-Wandlerserie RGA mit 250W Nennleistung von TDK-Lambda bekannt.

mehr dazu

Robuste 20W DC-DC-Wandler mit 18:1 Ultra-Weitbereichs-Eingang für Industrie- und Bahnanwendungen

veröffentlicht : 30 Aug 2022

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der 20W-DC-DC-Wandlerserie PYD20 von TDK-Lambda bekannt.

mehr dazu

200W-Half-Brick-DC-DC-Wandler mit ultraweiten 12:1-Eingangsbereich für Bahn- und Industrieanwendungen

veröffentlicht : 19 Jul 2022

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der 200W-DC-DC-Wandler PYH200 von TDK-Lambda bekannt.

mehr dazu

Die neue Generation der programmierbaren 7.500W-Stromversorgungsserie in 1HE bietet Modelle von 0-20V 375A bis 0-1.500V 5A

veröffentlicht : 12 Jul 2022

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der programmierbaren Stromversorgungsserie GENESYS+™ von TDK-Lambda bekannt, die eine sehr hohe Leistungsdichte von 7.500W bei einer Bauhöhe von 1HE bietet.

mehr dazu

Kompakte 250W 2 x 4 Zoll Stromversorgungen für Medizin und Industrie mit Kontakt- oder Konvektionskühlung

veröffentlicht : 29 Jun 2022

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der 250W AC-DC-Netzgeräte der CUS250-Serie von TDK-Lambda bekannt. Die Geräte haben eine Grundfläche von 2" x 4" und sind sowohl nach IEC 60601-1 als auch nach IEC 62368-1 für Installationen der Klasse I und der Klasse II (doppelt isoliert) zertifiziert.

mehr dazu

40W und 60W 2 x 1 Zoll DC-DC-Wandler mit 4:1-Eingangsbereich und sechsseitiger Abschirmung

veröffentlicht : 08 Jun 2022

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der TDK-Lambda 40W und 60W DC-DC-Wandler PXD40 und PXD60 bekannt.

mehr dazu

Powermodule mit PMBus™-Interface jetzt auch mit 12V und 48V

veröffentlicht : 08 Mar 2022

Die TDK Corporation (TSE 6762) bietet die TDK-Lambda AC-DC-Powermodule der Serie PFH500F jetzt auch mit 12V und 48V Ausgangsspannung an. Die hocheffizienten Module mit 504W Ausgangsleistung werden über eine Baseplate gekühlt und eignen sich damit hervorragend für den Outdoor-Einsatz.

mehr dazu

DC-DC-Miniaturwandler mit 1,5W und 3W und weitem 4:1 Eingang liefern ohne zusätzlicher Kühlung volle Leistung bis +85°C

veröffentlicht : 03 Mar 2022

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung von zwei neuen DC-DC-Wandlern mit 1,5W und 3W Leistung aus der TDK-Lambda CCG-Serie bekannt. Diese konvektionsgekühlten Wandler liefern volle Leistung bei Umgebungstemperaturen zwischen -40 und +85 °C.

mehr dazu

Konfigurierbare 19“ Schaltschrank-Lösungen in 20HE liefern 30kW, 45kW oder 60kW

veröffentlicht : 01 Mar 2022

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung von modularen 19“ Schaltschrank-Systemen in 20HE bekannt, die mit den bewährten DC-Stromversorgungen der TDK-Lambda GENESYS+™-Serie ausgestattet sind.

mehr dazu

Simulationen im Automobilbereich profitieren von Laborstromversorgungen mit hoher Regeldynamik

veröffentlicht : 22 Feb 2022

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung einer "Fast-Speed"-Option für die programmierbaren DC-Stromversorgungen der TDK-Lambda GENESYS+™-Serie bekannt.

mehr dazu

Luftgekühltes 45kW-AC-DC-Netzteil mit 98 % Wirkungsgrad und 385Vdc-Eingang für Distributed Power Architektur(DPA)

veröffentlicht : 15 Feb 2022

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung des dreiphasigen und nicht isolierten 45kW AC-DC-Netzteils TPF45000-385 von TDK-Lambda bekannt.

mehr dazu

Medizinische und industrielle Netzteile mit 300W Konvektionsleistung und 500W Spitzenleistung sowie 500W Dauerleistung mit Lüfter

veröffentlicht : 30 Nov 2021

TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der 500W AC-DC-Netzteilserie CUS500M1 von TDK-Lambda bekannt.

mehr dazu

Kompakte 120W- und 240W-Netzteile mit Dreiphaseneingang für die DIN-Schiene bieten eine Spitzenleistung von +20 % und einen niedrigen Einschaltstrom

veröffentlicht : 05 Oct 2021

Die TDK Corporation (TSE 6762) erweitert ihre preisgünstigen DIN-Schienen-Netzgeräte der TDK-Lambda DRB-Serie um Modelle mit dreiphasigem AC-Eingang

mehr dazu

Programmierbare elektronische DC-Lasten mit 300W und 1.000W bieten mehrere Betriebsmodi, schnelle Reaktionszeiten und linearen Anlauf von 0V

veröffentlicht : 14 Sep 2021

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der programmierbaren elektronischen Gleichstromlasten der SFL-Serie von TDK-Lambda bekannt.

mehr dazu

Medizinisch konfigurierbare 500W-Netzteilserie mit geringer Luftströmung um zusätzliche Funktionen erweitert

veröffentlicht : 29 Jun 2021

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der konfigurierbaren AC-DC-Netzgeräte der Serie XMS500A mit 500W Nennleistung von TDK-Lambda bekannt.

mehr dazu

PAGE TOP

PAGE TOP