Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news  ››  TDK-Lambda erweitert DOSA-Half...

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda erweitert DOSA-Half-Brick-Familie iHG

veröffentlicht : 03 Nov 2009

Nach ihrem erfolgreichen Start haben TDK-Lambdas DOSA-Half-Brick-DC/DC-Wandler der Reihe iHG schon gleich Zuwachs bekommen. Die neuen Modelle haben einen Weitbereichseingang (36-75 V) und eine Ausgangsspannung von 2,5 V mit 80 A (200 W), 3,3 V mit 30 A (99 W) oder 70 A (231 W), oder 5 V mit 10 A (50W) oder 60 A (300 W). Sie weisen hervorragende thermische Eigenschaften auf und sind dadurch sehr interessant für Entwicklungsprojekte mit geringem Luftstrom und hohen Temperaturen in 48 V-Architekturen, z.B. in Telekommunikation, Mobilfunk und Industrieanwendungen.
Ausgeführt als Single-Board in Open-Frame-Bauweise und mit einem Wirkungsgrad von bis zu 92,5%, arbeiten die Wandler gerade auch in konvektionsgekühlten Anwendungen mit schwachem Luftstrom auf sehr hohem Leistungsniveau. Dank einer innovativen Steuerschaltung konnte die Anzahl der Komponenten beträchtlich reduziert und die Zuverlässigkeit entsprechend gesteigert werden; nicht zuletzt bedeuten weniger Komponenten auch geringere Kosten, weniger Platzbedarf und ein geringeres Gewicht. Dadurch eignet sich die iHG-Familie gut sowohl als Ersatz oder zur Aufrüstung bestehender Applikationen als auch in neuen Designs.
Der vollgeregelte Ausgang ist trimmbar über einen sehr weiten Bereich von -50% bis +100% und zeigt ein lineares Startverhalten, selbst bei hohen kapazitiven Lasten oder Lasten mit Vorspannung. Weitere Standardeigenschaften sind eine feste Taktfrequenz, 1,5 kV DC Isolationsspannung zwischen Ein- und Ausgang, Remote-Sense und Fern-Ein/Aus, Überspannungsschutz am Ausgang mit manueller Rücksetzung und automatische Wiederkehr bei Unterspannung, Überlast- und Übertemperaturschutz. Optional stehen Module mit einer Baseplate sowie Schutzfunktionen zum manuellen Rücksetzen zur Verfügung.
Die iHG-Serie verfügt über ein breites Spektrum an nationalen und internationalen Sicherheitszulassungen, darunter UL 60950 (USA und Kanada), VDE0805 und CB Scheme (IEC 950). Zudem tragen die DC/DC-Wandler das CE-Zeichen entsprechend der Niederspannungsrichtlinie und haben drei Jahre gewährleistung.
Alle Half-Brick-DC/DC-Wandler der iHG-Familie sind ab sofort bei TDK-Lambda sowie bei ausgewählten Distributoren in Produktions-Stückzahlen erhältlich.

Events

PAGE TOP

PAGE TOP