Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news  ››  TDK kündigt AC-DC-Leistungsmod...

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK kündigt AC-DC-Leistungsmodule der dritten Generation mit 1500 W und großem Eingangsspannungsbereich an

veröffentlicht : 14 Apr 2026

Die TDK Corporation (TSE:6762) kündigt die Einführung der TDK-Lambda AC-DC Module PFE1500FB.

mit einer Nennleistung von 1500 W an. Diese Serie der dritten Generation akzeptiert einen breiten Eingangsspannungsbereich von 85 bis 305 VAC und bietet die Möglichkeit, mit einer Nenn-Eingangsspannung von 277 VAC zu arbeiten, um Industrie-, Beleuchtungs- und Gebäudeautomationsgeräte mit Strom zu versorgen. Die Metallgrundplatte des Moduls ermöglicht den Betrieb an Orten, an denen Konvektions- oder Lüfterkühlung nicht möglich ist, und lässt sich in einem versiegelten Außengehäuse oder dort montieren, wo Wasserkühlung bevorzugt wird. Das fünfflächige Gehäuse sorgt zudem für ein einfacheres Wärmemanagement und geringere EMI-Abstrahlung.

Das PFE1500FB verfügt über eine PMBus-Schnittstelle mit Lese-/Schreibfunktion, die eine Fernüberwachung und -programmierung ermöglicht. Dazu gehören die Einstellung von Ausgangsspannung, Überspannung, Überstrom und Unterspannung. Die Module können für einen höheren Ausgangsstrom parallel geschaltet werden, wobei der Stromanteil im Droop-Modus genutzt wird, der ebenfalls über den PMBus programmiert werden kann. Weitere Signale und Funktionen umfassen Remote on/off, ein Power-Good-Signal und eine Hilfsspannung von 9,5–14 V, 200 mA. Der Einstellbereich der Ausgangsspannung liegt bei 38,4–57,6 V mit typischen Wirkungsgraden von 92 % bei 230 VAC Eingangsspannung. Die Leerlaufleistungsaufnahme beträgt 2 W, wenn die Ausgangsspannung abgeschaltet ist.

Die Gesamtabmessungen des Leistungsmoduls betragen 157,2 x 89,9 x 15,2 mm (L x B x H) und das Gewicht 540 g.

Zu den Sicherheitszertifizierungen gehören IEC/UL/CSA/EN62368-1 sowie die CE- und UKCA-Kennzeichnung gemäß den Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Die Geräte entsprechen zudem der Norm EN55032-A mit externer Filterung und erfüllen die Störfestigkeitsanforderungen der Norm IEC 61000-4. Das Netzteil verfügt über eine Isolation von 3000 VAC zwischen Eingang und Ausgang, 2500 VAC zwischen Eingang und Erde sowie 1500 VDC zwischen Ausgang und Erde. Die Serie wird mit einer dreijährigen Gewährleistung angeboten.

Hauptanwendungsbereiche

  • Prüf- und Messgeräte, Halbleiterfertigung, LED-Displays, Laser, HF-Leistungsverstärker.

Hauptmerkmale und Vorteile

  • 92 % Wirkungsgrad (typisch)
  • Eingangsspannung 85 bis 305 VAC
  • PMBus-Kommunikationsschnittstelle für Fernprogrammierung und -überwachung

Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie unter https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/power/switching-power/ac-dc-converter/catalog/pfe-fb_e.pdf

Downloads

Events

PAGE TOP

PAGE TOP