Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news  ››  TDK erweitert die HWS3000-Seri...

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK erweitert die HWS3000-Serie um ein Modell mit großem Dreiphasen-Eingangsbereich

veröffentlicht : 24 Feb 2026

Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die Erweiterung der programmierbaren 3000-W-Wechselstrom-Gleichstrom-Netzteilreihe TDK-Lambda HWS3000 um das Modell HWS3000GT4 bekannt. Dieses neue Modell ist jetzt mit einer neuen Option für einen breiten Dreiphaseneingangsbereich von 340 bis 528 Vac erhältlich und bietet Ingenieuren mehr Flexibilität bei der Installation, eine verbesserte Kompatibilität mit globalen industriellen Stromversorgungssystemen und eine höhere Ausfallsicherheit in Umgebungen mit hohen elektrischen Anforderungen. Die Nenn-Ausgangsspannungen und -Ausgangsströme bleiben von Null bis zu ihren maximalen Nennwerten vollständig programmierbar (CV/CC), was eine präzise Steuerung und schnelle Systemintegration in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen ermöglicht.

Die Ausgangsprogrammierung kann über eine serielle RS485-Schnittstelle (MODBus-Protokoll) oder analoge 1–5-V- oder 4–20-mA-Signale erfolgen, was einen einfachen Anschluss an SPS, Automatisierungssysteme und Testgeräte ermöglicht. Diese sehr kompakten Produkte verfügen außerdem über einen Lüfter mit variabler Drehzahl und einem Geräuschpegel von 45 dB bei einer Auslastung von <70 % und einer typischen Umgebungstemperatur von 25 ºC. Die HWS3000-Serie kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, darunter Test und Messung, Halbleiterfertigung, HF-Verstärker, Laserbearbeitung, Druck und Industrieanlagen.

Das Modell HWS3000GT4 liefert 3000 W aus einer dreiphasigen Eingangsspannung von 340 – 528 Vac. Sechs Nenn-Ausgangsspannungen, 24 V, 48 V, 60 V, 80 V, 130 V und 250 V, können so programmiert werden, dass sie Spannungen von 0 bis 300 V abdecken. Das Gerät ist in einem kompakten Gehäuse mit den Abmessungen 270 x 150 x 61 mm erhältlich. Bis zu drei Geräte können in Reihe oder bis zu zehn parallel geschaltet werden, wodurch skalierbare Lösungen für höhere Spannungs- oder Stromanforderungen angeboten werden. Die digital programmierbare Spannungsanstiegsgeschwindigkeit sowie Überwachungsfunktionen wie kumulierte Betriebszeit, Fehlerprotokolle und Produktidentifikation verbessern die Systemsteuerung und -diagnose. Insbesondere kann die digitale Programmierung ohne Stromversorgung des Geräts durchgeführt werden, was die Sicherheit und die Effizienz der Einrichtung verbessert.

Eine Standby-Spannung von 5 V, 2 A, Fern-Ein/Aus, Fernmessung, Lüfterausfall und Power-Good-Signale sind standardmäßig vorhanden. Mit Wirkungsgraden von bis zu 93 % wird die interne Erwärmung minimiert, was einen zuverlässigen Betrieb in der kompakten Gehäusegröße ermöglicht. Die HWS3000-Modelle können bei Umgebungstemperaturen von -20 ºC (-40 ºC beim Start) bis +70 ºC betrieben werden, wobei die Nennleistung bei +70 ºC linear von 50 ºC auf 50 % Last reduziert wird. Eine siebenjährige* Garantie und konservativ bewertete Temperaturen für Elektrolytkondensatoren tragen zusätzlich zur langfristigen Zuverlässigkeit bei. Die Ausgangsanschlüsse können für horizontale oder vertikale Verbindungen konfiguriert werden, was zusätzliche Flexibilität bei der Installation bietet.

Robuste Versionen des HWS3000 sind mit der Option /HD erhältlich, die eine beidseitige Leiterplattenbeschichtung aufweist und so ausgelegt ist, dass sie den Anforderungen der Norm MIL-STD-810G hinsichtlich Stoß- und Vibrationsfestigkeit für raue Umgebungen entspricht. Darüber hinaus ermöglicht die Option /RF eine Umkehrung der Luftstromrichtung, um den Anforderungen des Endsystems gerecht zu werden.

Die Isolation zwischen Eingang und Ausgang beträgt 3000 Vac, zwischen Eingang und Erde 2000 Vac und zwischen Ausgang und Erde 1500 Vac. Der Leckstrom beträgt <0,85 mA, und die maximale Betriebs-, Transport- und Lagerhöhe beträgt 5000 m (2000 m gemäß der Norm IEC/EN62477-1).

Zu den Sicherheitszertifizierungen gehören IEC/EN/UL 62368-1 und IEC/EN62477-1 (OVC III) mit CE/UKCA-Kennzeichnung für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Die Geräte erfüllen die Anforderungen der Normen EN55032A, EN55011-A und FCC-A für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen. Die Serie entspricht außerdem den Normen EN 61000-3-2 für Oberschwingungen und IEC 61000-4 für Störfestigkeit.

Hauptanwendungsbereiche

  • Prüf- und Messgeräte, Halbleiterfertigung, HF-Verstärker, Laserbearbeitung, Druck und Industrieanlagen

Hauptmerkmale und Vorteile

  • Digitale oder analoge Programmierung (CV/CC)
  • Serien- und/oder Parallelbetrieb
  • Kompakte Abmessungen von 270 x 150 x 61 mm
  • Ein- und dreiphasige Eingangsmodelle

Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie unter https://product.tdk.com/en/power/hws-g

Downloads

Events

PAGE TOP

PAGE TOP