Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news  ››  Robuste DC/DC-Abwärtswandler m...

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

Robuste DC/DC-Abwärtswandler mit 400 bis 750W für Kontaktkühlung mit weiten Spannungsbereichen für Eingang und Ausgang.

veröffentlicht : 16 Jul 2024

Die TDK Corporation (TSE:6762) gibt die Einführung der robusten, nicht isolierten DC/DC-Wandler der RGB-Serie von TDK-Lambda mit einer Nennleistung von 400 bis 750 W bekannt. Diese Abwärtswandler können mit Eingangsspannungen von 9 bis 18V, 18 bis 32V oder 18 bis 60V betrieben werden und bieten einstellbare Ausgangsspannungen von 0,8 bis 8V oder 3,3 bis 24V mit Ausgangsströmen von bis zu 60A (je nach Leistungsstufe). Die Serie wurde für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt, z. B. in der Medizintechnik, bei fahrerlosen Transportsystemen (AGV), mobilen Industrierobotern (IMR), Drohnen, Industrie-, Prüf- und Messgeräten sowie batteriebetriebenen Geräten.

Mit einem Wirkungsgrad bis 98,5% kann das Modul in anspruchsvollen thermischen Umgebungen mit Gehäusetemperaturen von -40oC bis +115oC eine hohe nutzbare Leistung liefern und damit maximale Batterielaufzeiten ermöglichen. Mit einem 1/16 Brick Pinout und einer Größe von 38,1 x 49,5 x 13,0mm (BxLxH) sind die Wandler vergossen, um Stoß- und Vibrationsfestigkeit gemäß MIL-STD-810G zu gewährleisten. Das fünfseitige Aluminiumgehäuse reduziert die abgestrahlte Störaussendung und ermöglicht eine Kontaktkühlung auf einen Kühlkörper für lüfterlosen Betrieb.

Zu den wichtigsten Merkmalen der Modelle gehören ein Trim-Pin zur Einstellung der Ausgangsspannung, Remote-On-Off mit negativer Logik, Remote-Sense, Eingangsunterspannungs-, Überstrom- und Übertemperaturschutz. Eine optionale einstellbare Strombegrenzung ist ebenfalls verfügbar, um die Leistung des Wandlers bei einer limitierten Eingangsquelle oder im Falle einer Überlast zu begrenzen.

Alle Modelle tragen die CE- und UKCA-Zeichen für die Niederspannungs- und RoHS-Richtlinien und entsprechen den Sicherheitsstandards IEC/UL/CSA/EN 62368-1. Für schnelle und reibungslose Tests sind Evaluierungsboards erhältlich.

Weitere Informationen zu den RGB-Modellen finden Sie unter RGB Series Datasheet (tdk.com)

Hauptanwendungsgebiete

  • Medizinische Geräte, fahrerlose Transportsysteme (AGV), mobile Industrieroboter (IMR), Drohnen, Industrie-, Prüf- und Messgeräte sowie batteriebetriebene Geräte

Bis zu 750W in einem 1/16 Brick Pin-out

  • Hoher Wirkungsgrad - bis zu 98,5%
  • Großer Ausgangsbereich von 0,8 bis zu 24V
  • Großer Eingangsbereich
  • einstellbare Strombegrenzung
  • 115°C maximale Gehäusetemperatur

Downloads

Events

PAGE TOP

PAGE TOP