Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news  ››  Full Brick Netzteile: Bis zu 9...

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

Full Brick Netzteile: Bis zu 91% Wirkungsgrad und 5 Jahre gewährleistung

veröffentlicht : 03 Nov 2014

Mit der neuen Netzteilreihe PFE-SA von TDK-Lambda im Full Brick-Format, bringt die TDK Corporation eine weitere ihrer erfolgreichen Produktreihen auf den neuesten Stand. Der Nachfolger der fünf Jahre alten PFE-Reihe kommt mit 4% mehr Wirkungsgrad (bis zu 91%) und senkt damit die Verluste um knapp ein Drittel! Mit 5 Jahren gewährleistung untermauert TDK seine hohe Designqualität der neuen Netzteile. Wie ihre Vorgänger verfolgen PFE300SA und PFE500SA, dasselbe Konzept zum bequemen Bau von Lösungen mit hoher Leistungsdichte für Industrieanwendungen, applications in rugged environments, Daten- und Telekommunikation. Die neue Reihe eignet sich auch sehr gut für Outdoor-Anwendungen sowie – dank der Kontaktkühlung – für kompakte Anwendungen mit speziellen Kühlanforderungen (z.B. Wasserkühlung), hermetischer Abdichtung und lüfterlosen Betrieb.
Das Wandler-OK-Signal (Inverter Operation Good, IOG) erlaubt eine größere Flexibilität bei der Diagnose des Stromversorgungssystems. Außerdem verfügen alle Modelle über Remote-Sense-Eingänge, um den Spannungsabfall über den Ausgangsleitungen auszugleichen.
Die PFE300SA und PFE500SA Netzteile sind verfügbar mit 12 V, 28 V und 48 V Nennausgangsspannung, die sich um ±20% anpassen lässt. Das PFE300SA kann bei Basisplatten-Temperaturen zwischen -40°C und +100°C voll belastet werden. Bei der 12 V-Version des PFE500SA beträgt die zulässige Basisplatten-Temperatur max. 85°C, bei den Modellen mit 28 und 48 V beträgt sie sogar 100°C. Die Netz- und Lastregelung liegt bei 0,4% und der Wirkungsgrad bewegt sich zwischen 88% und 91%, bei den 12V-Modellen bei 85-86%.
Alle Modelle der PFE-SA-Reihe verfügen über einen Weitbereichseingang (85-265 VAC bei 47-63 Hz) mit aktiver Leistungsfaktorkorrektur (PFC) sowie eine Isolationsspannung zwischen Ein- und Ausgang von 3 kV für eine Minute. Überspannungs-, Überstrom- und Übertemperaturschutz gehören zur Standardausstattung. Die Reihe hat allgemeine Sicherheitszulassungen gemäß EN/UL/CSA 60950-1 und trägt das CE-Zeichen gemäß Niederspannungs- und RoHS-Richtlinie.
Weitere Informationen zu TDK-Lambda und der Netzteilreihe PFE-SA einschließlich Datenblättern finden Sie im Internet unter emea.lambda.tdk.com/de oder per Direktlink unter emea.lambda.tdk.com/de/pfe-sa.

Events

PAGE TOP

PAGE TOP