Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Ondersteuning

Voedingen van A tot Z : "k"

Wij hebben deze Engelstalige woordenlijst samengesteld om u te helpen met het begrijpen van termen en afkortingen op het gebied van voedingen. Klik op een letter om een begrip te zoeken of download de hele woordenlijst.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X-Z #

K

The abbreviation for kelvin.

Kelvin (K)

1) Unit of temperature in the International System of Units (SI). Written as 'kelvin'. Abbreviated to K.

2) A 4 terminal connection method used to isolate current carrying leads from voltage measuring (sense) leads (used to eliminate voltage drop along the sense leads).

Kilo

SI prefix multiplier. Multiplies by 103. So 100 kHz = 100 x 103 Hz = 100000 Hz. Written as 'kilo'. Abbreviated to 'k'.

kilowatt

1000 watts.

kilowatt-hour

A unit of energy (non SI). Abbreviated to kWh.

See Useful Conversion Factors

kW

Abbreviation for kilowatt.

kWh

Abbreviation for kilowatt-hour.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X-Z #

Download de woordenlijst

Opmerking: U moet over de gratis Adobe Reader beschikken om deze bestanden te openen:

Download Adobe Reader