Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

CSS65

40-150W medical AC-DC power supplies
Let op: Dit product is uit productie Wij adviseren u in plaats daarvan: CSS  
CSS65

De CSS-serie van medisch gecertificeerde ACDC voedingen is verkrijgbaar in de industriestandaard 2"" x 4"" (40-60 W) of 3"" x 5"" (150 W) afmetingen en heeft uitgangsspanningen van 5 tot 48 V. De CSS65 heeft remote sense om te compenseren voor spanningsverliezen in de uitgangskabel en de CSS150 is voorzien van remote on/off en verbruikt bij nullast minder dan 0,5 W.

Eigenschappen

  • Wide Range AC Input
  • Low profile, Industry Standard Footprint
  • Global Safety Agency Compliance

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
CSS65-5 40 5V / 8A
Open Frame Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
CSS65-12 60 12V / 5A
Open Frame Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
CSS65-15 60 15V / 4A
Open Frame Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
CSS65-19 65 19V / 3.43A
Open Frame Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
CSS65-24 65 24V / 2.71A
Open Frame Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
CSS65-36 65 36V / 1.81A
Open Frame Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
CSS65-48 65 48V / 1.36A
Open Frame Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Stopgezet product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

De CSS-serie van medisch gecertificeerde ACDC voedingen is verkrijgbaar in de industriestandaard 2"" x 4"" (40-60 W) of 3"" x 5"" (150 W) afmetingen en heeft uitgangsspanningen van 5 tot 48 V. De CSS65 heeft remote sense om te compenseren voor spanningsverliezen in de uitgangskabel en de CSS150 is voorzien van remote on/off en verbruikt bij nullast minder dan 0,5 W.

Meer Informatie

PAGE TOP