Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

DC-DC Omzetters

PXC-M

3W, 6W & 10W Medical Isolated DC-DC Converters
PXC-M

De volgens IEC 60601-1 normen medisch gecertificeerde PXC-M heeft een industriestandaard DIP-24 behuizing. Met een isolatiespanning tussen in- en uitgang van 5.000 VAC en ingangsspanningen van 9 tot 36 VDC of 18 tot 75 VDC accepterend, is de PXC-M serie leverbaar met uitgangsspanningen van 3,3, 5, 12, 15, 24, ± 5, ±12 en ± 15 VDC. Het kunnen werken met 12 en 24 V of met 24 en 48 V nominale ingangsspanningen leidt tot lagere voorraadkosten en verhoogt de beschikbaarheid van onderdelen.

Eigenschappen

  • 60601-1 approval
  • I/O isolation 5kVAC, 2MOPP 
  • 0.25μA low patient leakage
  • 4:1 Wide input range

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Stock Level Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M10-48WD15 10 15V / 0.333A
-15V / -0.333A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M10-24WD15 10 15V / 0.33A
-15V / -0.33A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M06-24WD15 6 15V / 0.2A
-15V / -0.2A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M06-48WD15 6 15V / 0.2A
-15V / -0.2A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M03-24WD15 3 15V / 0.1A
-15V / 0.1A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M03-48WD15 3 15V / 0.1A
-15V / 0.1A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M10-24WD12 10 12V / 0.416A
-12V / -0.416A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M10-48WD12 10 12V / 0.416A
-12V / -0.416A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M06-24WD12 6 12V / 0.25A
-12V / -0.25A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M06-48WD12 6 12V / 0.25A
-12V / -0.25A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M03-48WD12 3 12V / -0.125A
-12V / 0.125A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M03-24WD12 3 12V / 0.125A
-12V / 0.125A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M10-24WD05 10 5V / 1A
-5V / -1A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M10-48WD05 10 5V / 1A
-5V / -1A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M03-24WD05 3 5V / 0.3A
-5V / 0.3A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M03-48WD05 3 5V / 0.3A
-5V / 0.3A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M06-24WD05 6 5V / 0.6A
-5V / 0.6A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M06-48WD05 6 5V / 0.6A
-5V / 0.6A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M03-24WS3P3 3.3 3.3V / 1A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M03-48WS3P3 3.3 3.3V / 1A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M06-24WS3P3 5.9 3.3V / 1.8A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M10-24WS3P3 8.3 3.3V / 2.5A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M10-48WS3P3 8.3 3.3V / 2.5A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M03-24WS05 3 5V / 0.6A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M03-48WS05 3 5V / 0.6A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M06-24WS05 6 5V / 1.2A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M06-48WS05 6 5V / 1.2A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M10-24WS05 10 5V / 2A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M10-48WS05 10 5V / 2A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M03-24WS12 3 12V / 0.25A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M03-48WS12 3 12V / 0.25A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M06-24WS12 6 12V / 0.5A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M06-48WS12 6 12V / 0.5A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M10-24WS12 10 12V / 0.83A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M10-48WS12 10 12V / 0.83A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M03-24WS15 3 15V / 0.2A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M03-48WS15 3 15V / 0.2A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M06-24WS15 6 15V / 0.4A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M06-48WS15 6 15V / 0.4A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M10-24WS15 10.1 15V / 0.67A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M10-48WS15 10.1 15V / 0.67A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M03-24WS24 3 24V / 0.125A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M03-48WS24 3 24V / 0.125A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M06-24WS24 6 24V / 0.25A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M06-48WS24 6 24V / 0.25A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M10-24WS24 10 24V / 0.416A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
PXC-M10-48WS24 10 24V / 0.416A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk voorraad Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

In de TDK-Lambda Newsroom

Medisch gecertificeerde lage spanning DC/DC-omzetters met 4:1 ingangsbereik
Lees het artikel

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

De volgens IEC 60601-1 normen medisch gecertificeerde PXC-M heeft een industriestandaard DIP-24 behuizing. Met een isolatiespanning tussen in- en uitgang van 5.000 VAC en ingangsspanningen van 9 tot 36 VDC of 18 tot 75 VDC accepterend, is de PXC-M serie leverbaar met uitgangsspanningen van 3,3, 5, 12, 15, 24, ± 5, ±12 en ± 15 VDC. Het kunnen werken met 12 en 24 V of met 24 en 48 V nominale ingangsspanningen leidt tot lagere voorraadkosten en verhoogt de beschikbaarheid van onderdelen.

Meer Informatie

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP