De iCF serie is één van TDK-Lambda's tweede generatie DOSA-2-compatibele Point of Load, SMD DC-DC omzetters. De volledig geoptimaliseerde regellus zorgt voor uitzonderlijke transiënt responskarakteristieken, zonder dat daar nog externe luscomponenten aan te pas hoeven te komen. Dit product, dat 12,2 x 12,2 mm meet, levert tot 3 A vanuit een nominale ingangsspanning van 3,3, 5 of 12 V. Het maximale rendement is 93,5 %.