Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

CFE400M

Medical, AC-DC, digital power solution (300W convection/400W fan cooled)
CFE400M

De digitaal geregelde CFE400M met enkelvoudige uitgang is verkrijgbaar in convectiegekoelde (300 W) en ventilatorgekoelde (400 W) versies. Beide versies hebben een piekvermogen van 450 W. Met een isolatiespanning van 4.000 VAC tussen in- en uitgang, en 1.500 VAC tussen uitgang en aarde is de CFE400M gecertificeerd voor medische apparatuur, inclusief type BF (‘door de huid’). De voedingen verbruiken in stand-by stand minder dan 0,5 W en alle modellen voldoen tenminste aan het het Climate Savers Silver niveau. Andere eigenschappen zijn een rendement van 94 %, remote on/off en remote sense.

Eigenschappen

  • Designed for Medical Equipment
  • 94% Efficient
  • 0.5W standby mode power
  • Meets ERP/Eco-Design (2009/125/EC)
  • Meets Climate Savers Silver level
  • 178 mm x 100mm (7 in x 4 in)
  • High Power Density
  • Fits 1U applications
  • 5 Year Warranty

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
CFE400M-12-5C-N1-CML-NT 400 12V / 33.3A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CFE400M-12-5C-TF-CML-NT 400 12V / 33.3A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CFE400M-24-5C-N1-CML-NT 400 24V / 16.6A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CFE400M-24-5C-TF-CML-NT 400 24V / 16.6A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CFE400M-48-5C-N1-CML-NT 400 48V / 8.3A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CFE400M-48-5C-TF-CML-NT 400 48V / 8.3A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

De digitaal geregelde CFE400M met enkelvoudige uitgang is verkrijgbaar in convectiegekoelde (300 W) en ventilatorgekoelde (400 W) versies. Beide versies hebben een piekvermogen van 450 W. Met een isolatiespanning van 4.000 VAC tussen in- en uitgang, en 1.500 VAC tussen uitgang en aarde is de CFE400M gecertificeerd voor medische apparatuur, inclusief type BF (‘door de huid’). De voedingen verbruiken in stand-by stand minder dan 0,5 W en alle modellen voldoen tenminste aan het het Climate Savers Silver niveau. Andere eigenschappen zijn een rendement van 94 %, remote on/off en remote sense.

Meer Informatie

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP