Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

SWT

AC-DC Power supply
Let op: Dit product is uit productie U kunt onze Snelselectie gebruiken om een alternatief te vinden.
SWT

Let op, dit is een verouderd product dat ofwel is vervangen of stopgezet. Het is niet aanbevolen voor gebruik bij nieuwe ontwerpen

Eigenschappen

  • Universal input
  • 85-265 VAC
  • EMI:conforms to EN 55022 class B (conducted)
  • Fully regulated outputs
  • Compact
  • Pluggable connector
  • Guarantee 1 year
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
SWT 30 5FF 32.5 5V / 2A
15V / 1.2A
-15V / 0.3A
Open Frame pcb Stopgezet product
SWT 40 5FF 42 5V / 3A
15V / 1.5A
-15V / 0.3A
Open Frame pcb Stopgezet product
SWT 100 5FF 100 5V / 8A
15V / 3.2A
-15V / 0.8A
Open Frame pcb Stopgezet product
SWT 40 522 42.6 5V / 3A
12V / 2A
-12V / 0.3A
Open Frame pcb Stopgezet product
SWT 30 522 31.6 5V / 2A
12V / 1.5A
-12V / 0.3A
Open Frame pcb Stopgezet product
SWT 65 522 66 5V / 6A
12V / 2A
-12V / 0.5A
Open Frame pcb Stopgezet product
SWT 100 522 97.6 5V / 8A
12V / 4A
-12V / 0.8A
Open Frame pcb Stopgezet product
SWT 30 525 29.5 5V / 2A
12V / 1.5A
-5V / 0.3A
Open Frame pcb Stopgezet product
SWT 40 525 40.5 5V / 3A
12V / 2A
-5V / 0.3A
Open Frame pcb Stopgezet product
SWT 65 525 62.5 5V / 6A
12V / 2.5A
-5V / 0.5A
Open Frame pcb Stopgezet product
SWT 100 525 92 5V / 8A
12V / 4A
-5V / 0.8A
Open Frame pcb Stopgezet product
SWT 65 5FF 61 5V / 6A
15V / 2A
2V / 0.5A
Open Frame pcb Stopgezet product
Toets : Stopgezet product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Let op, dit is een verouderd product dat ofwel is vervangen of stopgezet. Het is niet aanbevolen voor gebruik bij nieuwe ontwerpen

Meer Informatie

PAGE TOP