Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

DC-DC Omzetters

iQB

25-150W Quarter Brick DC-DC converters
Let op: Dit product wordt niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen U kunt onze Snelselectie gebruiken om een alternatief te vinden.
iQB

Een laag aantal componenten en een single-board open-frame ontwerp geven de iQB solide elektrische en thermische prestaties. Deze laag- tot middenvermogen quarter bricks hebben een zeer laag profiel van slechts 8,8 mm hoog en zijn verkrijgbaar met een ingangsspanning van 24 of 48 V, en met uitgangsspanningen van 3,3 tot 12 V.

Eigenschappen

  • 18-36 Vin OR 36-75 Vin
  • 8 - 25A outputs
  • Up to 82.5W
  • High efficiency - greater than 90%
  • Industry Standard Footprint
  • Low Profile

Toepassingen

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
IQB48010A033V-005-R 33 3.3V / 10A
Quarter Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
IQB48010A033V-011-R 33 3.3V / 10A
Quarter Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
iQB24015A033V-001-R 49.5 3.3V / 15A
Quarter Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
IQB48020A033V-011-R 66 3.3V / 20A
Quarter Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
IQB48025A033V-001-R 82.5 3.3V / 25A
Quarter Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
IQB48015A050V-005-R 75 5V / 15A
Quarter Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
IQB48015A050V-011-R 75 5V / 15A
Quarter Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
iQB48008A120V-000-R 96 12V / 8A
Quarter Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
iQB48008A120V-001-R 96 12V / 8A
Quarter Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
IQB48012A120V-001-R 150 12V / 12.5A
Quarter Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

Een laag aantal componenten en een single-board open-frame ontwerp geven de iQB solide elektrische en thermische prestaties. Deze laag- tot middenvermogen quarter bricks hebben een zeer laag profiel van slechts 8,8 mm hoog en zijn verkrijgbaar met een ingangsspanning van 24 of 48 V, en met uitgangsspanningen van 3,3 tot 12 V.

Meer Informatie