Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

DC-DC Omzetters

PXA

15W DC-DC converters
PXA

Deze ‘fixed frequency’ omzetters met een footprint van 1” x 1” inch kenmerken zich door een open-frame ontwerp en hebben 2:1 of 4:1 DC-ingangen om nominale spanningen van 12, 24 en 48 V te verwerken. De omzetters hebben uitgangsspanningen van 3,3 tot 15 V en een positieve of negatieve remote on/off. Ook aanpassing van de uitgangsspanning en SMD-versies kunnen worden gespecificeerd.

Eigenschappen

  • Industry Standard Footprint
  • 9-36V or 18-75VDC Input
  • Standard pin out
  • High Efficiency

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
PXA15-24S3P3 11.55 3.3V / 3.5A
Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXA15-48S3P3 11.55 3.3V / 3.5A
Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXA15-24WS3P3 13.2 3.3V / 4A
Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXA15-48WS3P3 13.2 3.3V / 4A
Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXA15-24S05 15 5V / 3A
Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXA15-24WS05 15 5V / 3A
Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXA15-48S05 15 5V / 3A
Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXA15-48WS05 15 5V / 3A
Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXA15-24S12 15 12V / 1.25A
Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXA15-24WS12 15 12V / 1.25A
Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXA15-48S12 15 12V / 1.25A
Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXA15-48WS12 15 12V / 1.25A
Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXA15-24S15 15 15V / 1A
Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXA15-24WS15 15 15V / 1A
Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXA15-48S15 15 15V / 1A
Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXA15-48WS15 15 15V / 1A
Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Deze ‘fixed frequency’ omzetters met een footprint van 1” x 1” inch kenmerken zich door een open-frame ontwerp en hebben 2:1 of 4:1 DC-ingangen om nominale spanningen van 12, 24 en 48 V te verwerken. De omzetters hebben uitgangsspanningen van 3,3 tot 15 V en een positieve of negatieve remote on/off. Ook aanpassing van de uitgangsspanning en SMD-versies kunnen worden gespecificeerd.

Meer Informatie

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP