De iBA serie is één van TDK-Lambda's eerste generatie DOSA-compatibele Point of Load, SMD DC-DC omzetters. Dit product, dat 20,3 x 11,4 mm meet, levert tot 8 A vanuit een nominale ingangsspanning van 3,3 of 5 V. Het rendement bij vol vermogen is 94 %.
Informatie over productaanbod
Verberg details
Toon details