Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

DC-DC Omzetters

PXC

5W Isolated DC-DC converters
PXC

Deze 5 W omzetters met een DIP-24 footprint hebben een metalen behuizing met zeszijdige afscherming. Met 4:1 versies kunnen ze de gangbare nominale ingangsspanningen van 12, 24 of 48 V aan. Er zijn modellen leverbaar met enkelvoudige (3,3 tot 15 V) en dubbele (5, 12 of 15 V) uitgang leverbaar, met daarbij keuze voor ‘through hole’ of SMD aansluitklemmen.

Eigenschappen

  • Industry Standard Footprint
  • Six Sided Shielding
  • Agency Approved
  • 12V, 24V, and 48V Inputs

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
PXC05-24WD15 5 15V / 0.19A
-15V / -0.19A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXC05-48WD15 5 15V / 0.19A
-15V / -0.19A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXC05-24WD12 5 12V / 0.23A
-12V / -0.23A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXC05-48WD12 5 12V / 0.23A
-12V / -0.23A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXC05-24WD05 5 5V / 0.5A
-5V / -0.5A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXC05-48WD05 5 5V / 0.5A
-5V / -0.5A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXC05-24WS3P3 3.3 3.3V / 1A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXC05-48WS3P3 3.3 3.3V / 1A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXC05-24WS05 5 5V / 1A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXC05-48WS05 5 5V / 1A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXC05-24WS12 5.64 12V / 0.47A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXC05-48WS12 5.64 12V / 0.47A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXC05-24WS15 6 15V / 0.4A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXC05-48WS15 6 15V / 0.4A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

Deze 5 W omzetters met een DIP-24 footprint hebben een metalen behuizing met zeszijdige afscherming. Met 4:1 versies kunnen ze de gangbare nominale ingangsspanningen van 12, 24 of 48 V aan. Er zijn modellen leverbaar met enkelvoudige (3,3 tot 15 V) en dubbele (5, 12 of 15 V) uitgang leverbaar, met daarbij keuze voor ‘through hole’ of SMD aansluitklemmen.

Meer Informatie

PAGE TOP