U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
 
                De iAD serie is één van TDK-Lambda's eerste generatie DOSA-compatibele Point of Load, through-hole DC-DC omzetters. Dit product, dat 50,8 x 7,9 x 14 mm (l x b x h)meet, levert tot 16 A vanuit een nominale ingangsspanning van 12 V. Het rendement bij vol vermogen is 94 %.
 
        Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.
Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen
| Onderdeelnumme | Vermogen | Output-info | Constructie | Staat | Stock Level | Bekijk de datasheet (PDF) | Offerte/monster aanvragen | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iAD12016A008V-000-R | 80W | 5Vdc - 5Vdc / 16Adc | Open Frame DOSA SIP |  | Informeer |   | 
| Onderdeelnumme | |
|---|---|
| iAD12016A008V-000-R | |
| Vermogen | 80W | 
| Output-info | 5Vdc - 5Vdc / 16Adc | 
| Constructie | Open Frame DOSA SIP | 
| Staat |   | 
| Stock Level | Informeer | 
| Bekijk de datasheet (PDF) |   | 
| Offerte/monster aanvragen | |
Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.
Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen