U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
Door de twee-converter topologie hebben de MTW 15, 30 en 60 W voedingen met drievoudige uitgang geen minimale belastingseis zoals dat wel het geval is bij vele laagvermogen producten met een meervoudige uitgang. De hoofduitgang is geïsoleerd van de twee andere, zodat in serie kan worden gewerkt voor hogere spanningen. Met een hoogte van slechts 26 mm zijn deze ‘slim-line’ producten geschikt voor allerlei toepassingen waar de ruimte een beperkende factor is.
Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.
Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen
Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.
Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen