Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

DTM (Legacy)

40W to 300W Medical AC-DC External Power Supplies
Let op: Dit product wordt niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Wij adviseren u in plaats daarvan: DTM  
DTM (Legacy)

De DTM medische externe voedingen zitten in een stevige kunststof behuizing en zijn gespecificeerd van 40 tot 300 W met uitgangsspanningen van 5 tot 54 V. Met een vermogensverbruik tot minder dan 0,15 W bij nullast en hoge gemiddelde rendementen voldoen deze units aan de ErP Richtlijnen en de DoE Level V en VI normen. De voedingen van 65 W, 110 W en 300 W kunnen werken volgens Class II (zonder massadraad) en zijn daarmee geschikt voor toepassingen in de thuiszorg.

Eigenschappen

  • ErP, CEC and EISA Compliant Models
  • Wide Range AC Input
  • Medical Certifications

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
DTM65PW120C 60 12V / 5A
Enclosed Plug in Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
DTM65PW150C 60 15V / 4A
Enclosed Plug in Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
DTM65PW180C 65 18V / 3.6A
Enclosed Plug in Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
DTM65PW240C 65 24V / 2.8A
Enclosed Plug in Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
DTM65PW360C 65 36V / 1.8A
Enclosed Plug in Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
DTM65PW480C 65 48V / 1.35A
Enclosed Plug in Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

De DTM medische externe voedingen zitten in een stevige kunststof behuizing en zijn gespecificeerd van 40 tot 300 W met uitgangsspanningen van 5 tot 54 V. Met een vermogensverbruik tot minder dan 0,15 W bij nullast en hoge gemiddelde rendementen voldoen deze units aan de ErP Richtlijnen en de DoE Level V en VI normen. De voedingen van 65 W, 110 W en 300 W kunnen werken volgens Class II (zonder massadraad) en zijn daarmee geschikt voor toepassingen in de thuiszorg.

Meer Informatie

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP