EZA11kW
11,000W Bi-Directional DC-DC Converter
Deze compacte 1U digitaal geregelde 11 kW voeding is ontworpen voor energie-opslag systemen met herlaadbare accu’s. Hij kan automatisch de conversierichting omdraaien van door zon of wind gevoede hoge-spanning 240-400 VDC bronnen naar 150-300 VDC accu’s en omgekeerd. Andere toepassingen zijn batterijtests, HVDC-installaties en het gebruik van regeneratieve energie van robots, kranen, AGV’s en liften.
Eigenschappen
- 1U rackmount
- Battery Side 240VDC
- Grid Side 320VDC
- High Efficiency (95%)
Informatie over productaanbod
Verberg details
Toon details
In de TDK-Lambda Newsroom
Geïsoleerde 1U hoge 11 kW bidirectionele DC-DC omzetters voor energie-opslagsystemen
Lees het artikel
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
https://i.vimeocdn.com/video/962475625_295x166.jpg
Deze compacte 1U digitaal geregelde 11 kW voeding is ontworpen voor energie-opslag systemen met herlaadbare accu’s. Hij kan automatisch de conversierichting omdraaien van door zon of wind gevoede hoge-spanning 240-400 VDC bronnen naar 150-300 VDC accu’s en omgekeerd. Andere toepassingen zijn batterijtests, HVDC-installaties en het gebruik van regeneratieve energie van robots, kranen, AGV’s en liften.