Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

DC-DC Omzetters

iEA

67W-78W Eighth Brick DC-DC converters

TDK-Lambda's iEA serie van 66 tot 78 W industriestandaard 1/8-ste brick DC-DC omzetters is verkrijgbaar met uitgangsspanningen van 3,3 tot 28 V en ingangsspanningen van 36 tot 75 V. Dankzij een laag aantal componenten en het single board open-frame ontwerp leveren de omzetters een betere elektrische en thermische performance met een hoog werkelijk nuttig vermogen.

Eigenschappen

  • 36-75V Inputs
  • Up to 25A Output
  • High efficiency - greater than 89%
  • Meets basic insulation spacing requirements
  • Industry Standard Through-Hole Footprint

Toepassingen

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
iEA48015A050V-000-R 75 5V / 15A
Eighth Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
iEA48015A050V-001-R 75 5V / 15A
Eighth Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
iEA48007A120V-000-R 78 12V / 6.5A
Eighth Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
iEA48007A120V-001-R 78 12V / 6.5A
Eighth Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
iEA4W004A120V-003-R 48 12V / 6.5A
Eighth Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
iEA48007A120V-005-R 78 12V / 6.5A
Eighth Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
iEA48005A150V-001-R 67.5 15V / 4.5A
Eighth Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
iEA48004A180V-001-R 67.5 18V / 3.75A
Eighth Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
iEA48003A280V-001-R 74.76 28V / 2.67A
Eighth Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

TDK-Lambda's iEA serie van 66 tot 78 W industriestandaard 1/8-ste brick DC-DC omzetters is verkrijgbaar met uitgangsspanningen van 3,3 tot 28 V en ingangsspanningen van 36 tot 75 V. Dankzij een laag aantal componenten en het single board open-frame ontwerp leveren de omzetters een betere elektrische en thermische performance met een hoog werkelijk nuttig vermogen.

Meer Informatie