Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

DC-DC Omzetters

iSA

75-82.5W Sixteenth Brick DC-DC converters

TDK-Lambda's iSA serie van 36 tot 83 W industriestandaard 1/16-de brick DC-DC omzetters zijn verkrijgbaar met uitgangsspanningen van 3,3 tot 12 V en een nominale ingangsspanning van 48 VDC. Dankzij het verbeterde thermisch ontwerp biedt de omzetter in een 44 % kleinere footprint betere thermische prestaties dan vele 1/8-ste brick-formaten.

Eigenschappen

  • Standard Sixteenth Brick Footprint (DOSA)
  • 36-75VDC Input
  • 3.3V 30A - 12V 6.5A Nominal Outputs
  • Through Hole Mounting
  • Low 12.7mm Profile
  • 1500VDC Basic Isolation

Toepassingen

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
iSA48025A033V-001-R 82.5 3.3V / 25A
Sixteenth Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
iSA48015A050V-001-R 75 5V / 15A
Sixteenth Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
iSA48007A120V-001-R 78 12V / 6.5A
Sixteenth Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

TDK-Lambda's iSA serie van 36 tot 83 W industriestandaard 1/16-de brick DC-DC omzetters zijn verkrijgbaar met uitgangsspanningen van 3,3 tot 12 V en een nominale ingangsspanning van 48 VDC. Dankzij het verbeterde thermisch ontwerp biedt de omzetter in een 44 % kleinere footprint betere thermische prestaties dan vele 1/8-ste brick-formaten.

Meer Informatie