U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  Programmeerbare DC-voedingen u...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Programmeerbare DC-voedingen uitgebreid met optie voor ModBUS-TCP interface

Geplaatst : 17 Dec 2019

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat de GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen is uitgebreid met een optie voor een ModBUS‑TCP interface. Deze optie is beschikbaar voor alle uitvoeringen, van de 1U hoge half-rack GH1,5kW tot de 3U hoge full-rack GSP15kW. Het industriestandaard ModBUS-TCP protocol wordt gebruikt voor de overdracht van informatie tussen elektronische apparaten voor het beheren en regelen van automatiseringsapparatuur. Met deze GENESYS+™ optie kunnen gebruikers op afstand programmeren, meten en de status van de voeding controleren door informatie te verzenden via het TCP/IP-protocol over een ModBUS-TCP netwerk.

Met ModBUS-TCP komt het aantal beschikbare gebruikersinterfaces op zes. De andere zijn LAN, RS-232/RS-485, USB, Remote Isolated Analogue en (lokale) interfaces op het frontpaneel. Wanneer de voeding wordt bediend via de Remote Isolated Analogue interface of de interfaces op het frontpaneel, kan de ModBUS‑TCP interface nog steeds worden gebruikt om de functionaliteit van de GENESYS+™ te monitoren.

Het softwarepakket bevat onder andere software drivers, een golfvorm generator en een virtuele GUl. Aan de hand van de GUI-interface kunnen het IP- en MAC-adres worden bekeken, kan een volledig IP-adres worden ingesteld, kan een ModBUS-TCP reset worden uitgevoerd en kan op basis van de REM-indicator werking op afstand worden vastgesteld.

De aan de achterkant geplaatste tweepoorts ModBUS‑TCP interface heeft twee afgeschermde Ethernet RJ‑45 connectoren, zodat meerdere ModBUS‑TCP voedingen direct met hun eigen IP-adres kunnen worden aangesloten. De RS-485 multi-drop functie maakt het mogelijk om tot 31 voedingen aan te sluiten met behulp van een eenvoudige verbindingskabel en een gedeeld ModBUS-TCP IP-adres.

Communicatie vanuit de ModBUS‑TCP interface kan via elk standaard TCP/IP-netwerk, waaronder LAN en WAN. Ook pingen wordt ondersteund. Via een ingebouwde webpagina kunnen de Ethernet-parameters worden uitgelezen en geconfigureerd, de ModBUS‑TCP statistieken worden uitgelezen en de communicatie worden gecontroleerd. Programmeer- en monitoringfuncties op afstand zijn beschikbaar.Deze zijn compatibel met ModBUS‑TCP test- & meetfunctionaliteiten die gebruik maken van ModBUS‑TCP instructies. Programmering met behulp van TCP-sockets, die PLC’s, Linux en andere niet-VISA controllers ondersteunen, is mogelijk met meervoudige (maximaal vier), simultane socket-verbindingen via poort 502.


Modbus® is a registered trademark of Schneider Electric, licensed to the Modbus Organization, Inc.

 

PAGE TOP

PAGE TOP