U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  Nieuwe generatie programmeerba...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Nieuwe generatie programmeerbare DC-voedingen uitgebreid met 10 kW- en 15 kW-modellen

Geplaatst : 09 Oct 2018

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van nieuwe hoogvermogen GPS-modellen in de TDK‑Lambda GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen. Door deze uitbreiding zijn er nu ook 2U hoge 10 kW en 3U hoge 15 kW versies met uitgangsspanningen en -stromen van 0‑10 V/1.500 A tot 0-600 V/25,5 A. De GENESYS+™ voedingen zijn geschikt voor gebruik in een groot aantal toepassingen, zoals het testen van componenten, het testen in automotive en lucht- en ruimtevaart, bij de vervaardiging van halfgeleiders, waterbehandeling, galvaniseren en het simuleren van zonnepanelen en batterijen.

Door gebruik van DSP (Digital Signal Processing) technologie leveren deze volgende-generatie voedingen meer rendement, prestaties en functionaliteit ten opzichte van producten. Rendementen tot 92% zijn gespecificeerd. De twintig nieuwe modellen kunnen worden geprogrammeerd voor werking bij constante stroom, constante spanning of constant vermogen. Ze bieden ook de mogelijkheid voor het simuleren van een interne weerstand voor het opladen van accu’s en toepassingen van lange uitgangskabels met spanningsverliezen. De voedingen kunnen overweg met driefase ingangsspanningen van 170-265 VAC, 342-460 VAC of 342-528 VAC.

Alle GENESYS+™ modellen zijn voorzien van een gemakkelijk af te lezen LCD-scherm met door de gebruiker regelbare helderheid en dimfuncties voor een langere levensduur. Kortere responstijden bij het omhoog/omlaag programmeren zorgen voor een snellere werking met door de gebruiker aan te passen spanning en regeling van de slew-rate. Verder zijn er twee door de gebruiker programmeerbare ‘open drain’ uitgangen, die kunnen worden gebruikt om externe apparaten met relais te activeren.

Profielen van arbitraire golfvormen van maximaal 100 stappen kunnen worden gemaakt en worden opgeslagen in vier geheugencellen. Een voorbeeld hiervan is de simulatie van een accu bij het opstarten van een auto. De golfvormen kunnen worden geactiveerd met commando’s via de communicatiepoorten of via de regelaars op het frontpaneel. De gebruiker kan op die manier snel schakelen tussen verschillende programma’s.

Alle functies kunnen worden geprogrammeerd via het frontpaneel of op afstand aan de hand van de LAN (LXI 1.5), USB 2.0 of RS232/485 communicatie-interfaces die standaard beschikbaar zijn (SCPI compliant). Er is ook een geïsoleerde analoge controle- en monitoringinterface (0-5 V of 0-10 V) beschikbaar. Optionele interfaces zijn GPIB (IEEE488) en de Anybus CompactCom interface voor ondermeer DeviceNet™, EtherCat, Modbus en PROFIBUS. Het softwarepakket voorziet in onder andere een compleet pakket softwaredrivers, een tool voor het maken van golfvormen en een virtuele frontpaneel GUI.

Voor de veiligheid zorgen onder meer voorzieningen als Safe/Auto Re-Start en Last Setting Memory, alsmede diverse ingebouwde beschermingsfuncties. Met Safe-Start keert de voeding na een stroomonderbreking terug naar de laatste werkinstellingen, maar met uitgeschakelde uitgang voor lasertoepassingen. Bij Auto Re-Start keert de voeding na een stroomonderbreking ook terug naar de laatst gebruikte werkinstellingen, maar dan is de uitgang wel ingeschakeld; tussenkomst van de gebruiker is niet nodig. Last Setting Memory houdt verschillende instellingen vast, zoals uitgangsspanning/-stroom, uitgang aan/uit, OVP/UVL niveau, Fold-Back en Start-Up modus bij elke uitschakelcyclus van de AC-ingang, zelfs na lange periodes van opslag of niet-gebruik. Ingebouwde beschermingsfuncties zijn onder meer overspanningsbeveiliging (OVP), onderspanningsbegrenzing (UVL), fold-back bescherming (FOLD) en bescherming tegen te hoge temperaturen (OTP).

De voedingen –met vijf jaar garantie– zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/UL 60950-1 en zijn CE-gemarkeerd voor de EMC-, Laagspannings- en RoHS2-Richtlijnen. De serie voldoet aan de IEC/EN61326-1 norm voor geleide EMI, uitgestraalde EMI en EMC-immuniteit.

 

PAGE TOP

PAGE TOP