U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  Niet-geïsoleerde buck-boost DC...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Niet-geïsoleerde buck-boost DC/DC-omzetters met een instelbaar uitgangsbereik van 9,6 tot 28 V leveren 200 W

Geplaatst : 09 Oct 2024

TDK Corporation (TSE:6762) kondigt de introductie aan van de TDK-Lambda i1C serie met een vermogen van 200 W in een 1“x1” industriestandaard behuizing. Deze niet-geïsoleerde, buck-boost DC/DC (step-up, step-down) omzetters werken met ingangsspanningen van 9 tot 36 V of 18 tot 75 V. De i1C-serie biedt uitgangsspanningen, die instelbaar zijn van 9,6 tot 28 V, met uitgangsstromen tot 10 A.

De serie is ideaal voor het genereren van een breed scala aan hoogvermogen DC-uitgangen vanuit 12, 24 en 48 V systeemspanningen in medische, industriële, test-, meet- en batterijgevoede apparatuur, zoals AGV's (Automated Guided Vehicles), industriële mobiele robots (IMR) en drones. De i1C-modellen kunnen ook bestaande geïsoleerde omzetters vervangen, wat een uitkomst is voor toepassingen die extra uitgangsvermogen nodig hebben. Migratie naar hogere vermogens is mogelijk, aangezien de AC/DC-bron vaak voorziet in de isolatiebarrière.

De i1C heeft een buitengewoon hoog rendement tot 98%, waardoor de omzetters een hoog werkvermogen kunnen leveren in veeleisende thermische omgevingen met behuizingstemperaturen van -40 °C tot +120 °C. Hierbij gaat de batterij ook nog eens langer mee. De afmetingen en pin-out komen overeen met de industriestandaard 1” x 1” footprint, met afmetingen van 26,42 x 26,42 x 10,2 mm (B x L x H). De omzetters zijn ingekapseld voor betere schok- en trillingsbestendigheid en de vijfkantige aluminium behuizing vermindert uitgestraalde EMI, wat systeemconformiteit vereenvoudigt.

De modellen zijn standaard voorzien van een pin voor het aanpassen van de uitgangsspanning, positieve of negatieve logica voor aan/uit op afstand, beveiliging tegen onderspanning aan de ingang en overstroom, alsmede thermische beveiliging.

Alle omzetters hebben het CE- en UKCA-keurmerk voor de Laagspannings- en RoHS-richtlijnen en zijn ontworpen volgens de IEC/UL/CSA/EN 62368-1 veiligheidsnormen. Voor snel en eenvoudig testen zijn evaluatieborden beschikbaar.

Neem voor meer informatie over de TDK-Lambda i1C contact op met TDK-Lambda Nederland, via telefoon +33 (0) 6 72 83 75 77 of e-mail tlf.nl-powersolutions@tdk.com. Of bezoek de TDK-Lambda website: www.emea.lambda.tdk.com/nl/i1C

 

Belangrijkste toepassingen

Automatisch geleide voertuigen (AGV's), industriële mobiele robots (IMR), autonome mobiele robots (AMR), drones, medische-, industriële-, test- en meet- en batterijgevoede apparatuur.

Belangrijkste kenmerken en voordelen

  • Tot 200 W in een 1”x1” behuizing
  • Hoog rendement - tot 98%
  • Breed instelbare uitgangsspanning, van 9,6 tot 28 V
  • Brede ingangsspanningsbereiken
  • Werkt bij behuizingstemperaturen van -40 oC tot +120 oC

Downloads

PAGE TOP

PAGE TOP