U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  Medische en industriële 15 W e...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Medische en industriële 15 W en 20 W DC-DC omzetters met 5.000 VAC isolatiespanning en een breed 4:1 ingangsbereik

Geplaatst : 02 Nov 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de PXG-M serie medische en industriële 15 W en 20 W PCB-gemonteerde DC-DC omzetters. Ze voldoen aan de IEC 60601-1 en IEC 62368-1 normen voor audio/video- en ICT-apparatuur en hebben een 5.000 VAC isolatiespanning tussen in- en uitgang. Mede dankzij een breed ingangsspanningsbereik zijn deze compacte PCB-gemonteerde voedingen geschikt voor een breed scala aan medische en industriële toepassingen, onder andere in batterijgevoede apparatuur.

De PXG-M serie is geschikt voor een ingangsspanning van 9-36 VDC of 18-75 VDC en heeft uitvoeringen met uitgangsspanningen van 5, 12, 15, 24, ±5, ±12 en ±15 VDC. Het brede ingangsspanningsbereik maakt dat voor werking bij nominale spanningen van 12 V en 24 V respectievelijk 24 V en 48 V kan worden volstaan met één uitvoering. Dit vermindert de voorraadkosten en zorgt voor een betere beschikbaarheid van onderdelen.

Ondergebracht in een industriestandaard 1.6” x 1” behuizing meet de PXG-M 40,6 x 25,4 x 10,2 mm. Het werktemperatuurbereik is van -40 °C tot +105 °C. In omstandigheden met convectiekoeling geldt hierbij een derating vanaf 55 °C; bij geforceerde luchtkoeling is daar vanaf 90 °C sprake van. Bescherming tegen te hoge stroom, overspanning en te hoge temperatuur is standaard op alle uitvoeringen; remote on/off (positieve of negatieve logica) is optioneel. Het stroomverbruik bij nullast is 12 mA of lager, wat de omzetters zeer geschikt maakt voor batterijgevoede producten.

De voedingen van de PXG-M serie hebben een isolatiespanning tussen in- en uitgang van 5.000 VAC (2xMOPP’s) en een aanraakstroom van minder dan 2,5 µA. Ze hebben veiligheidscertificaten conform IEC/EN 60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1 en IEC/EN/UL/CSA 62368-1 met CE-markering voor de Laagspannings- en RoHS-Richtlijnen. Er zijn geen externe EMI-filters nodig om te kunnen voldoen aan de EN55011‑A and EN55032‑A normen.

PAGE TOP

PAGE TOP