U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  Introductie van programmeerbaa...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Introductie van programmeerbaar AC-vermogen met de lancering van de nieuwe GENESYS™ AC en GENESYS™ AC PRO

Geplaatst : 30 Sep 2024

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van de TDK-Lambda GENESYS™ AC (GAC) en GENESYS™ AC PRO (GAC-PRO) series programmeerbare AC-voedingen van 2 kVA en 3 kVA. Deze nieuwste producten vormen een aanzienlijke uitbreiding van de test- en meetmogelijkheden van de huidige GENESYS™ serie van 750 W tot 90 kW programmeerbare DC-voedingen. Met een chassishoogte van 1U bieden de GAC en GAC-PRO de hoogste vermogensdichtheid voor een compleet uitgeruste programmeerbare AC-voedingsbron.

De GENESYS™ AC PRO modellen (GAC-PRO) bieden met de mogelijkheid voor AC-, DC- of gecombineerde AC+DC-werking meer dan alleen DC-functionaliteit. De voedingen kunnen in DC-modi de maximaal gespecificeerde vermogens en stromen leveren. Geavanceerde functies zoals het generen van golfvormen en analyse van harmonischen zijn standaard. De GENESYS™ AC PRO bevat ook real-time analoge regelfunctionaliteit die nodig is voor complexere testscenario's, zoals hardware in the loop (HIL). Andere toepassingen voor de GENESYS™ AC PRO zijn geautomatiseerde testapparatuur, apparatuur en elektrische systemen in vliegtuigen, defensie (RTCA-, Boeing-, Airbus-standaarden), opladers voor auto’s, e-mobiliteit en het testen van stroombronnen.

TDK-Lambda's geavanceerde parallelsysteem biedt karakteristieken die vergelijkbaar zijn met die van een enkele voeding. De 2 kVA en 3 kVA voedingen kunnen door de gebruiker worden gecombineerd voor extra vermogen en om te voorzien in meerfase-uitgangen. De schakelaars op het frontpaneel kunnen worden bediend via een capacitief aanraakscherm, wat beter werkt dan met mechanische schakelaars. Er zijn verschillende talen beschikbaar, waaronder Chinees, Engels, Frans, Duits, Japans, Koreaans en Spaans.

De voedingen hebben standaard LAN-, USB-, RS232-, RS485-interfaces en een analoge interface voor programmering/monitoring; IEEE/GPIB is optioneel. De meegeleverde GUI-software biedt de gebruiker volledige controle, sequentieprogrammering en de optie om voorgeprogrammeerde teststandaarden te gebruiken voor veelvoorkomende IEC-, luchtvaart- en maritieme testen. Deze standaarden zorgen in vergelijking met traditionele handmatige testinstellingen voor een aanzienlijke vermindering van de testtijd en arbeidskosten, en verbeteren de meetconsistentie.

De GAC02 en GAC03 meten 423 mm x 544,5 mm x 43,6 mm (B x D x H) en wegen minder dan 8 kg. De serie met vijf jaar garantie is gecertificeerd volgens IEC/EN/UL 61010-1 met CE- en UKCA-markering volgens de Laagspannings-, EMC- en RoHS-richtlijnen. De voedingen voldoen ook aan IEC/EN 61204-3 voor geleide en uitgestraalde EMI (klasse A) en EMC-immuniteit.

In de komende maanden zal TDK-Lambda de GENESYS™ AC serie uitbreiden met vermogens van 6/9kVA.

Downloads

PAGE TOP

PAGE TOP