U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws  ››  TDK étend sa gamme d'alimentat...

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK étend sa gamme d'alimentations économiques à montage sur rail DIN avec des modèles à tension de sortie de 12, 48 et 72 V

Geplaatst : 09 Jun 2026

TDK Corporation (TSE : 6762) annonce l'élargissement de sa gamme d'alimentations économiques TDK-Lambda D1SE à montage sur rail DIN avec des modèles à tension de sortie de 12, 48 et 72 V. Initialement disponible en versions 24 V de 120, 240 et 480 W, la gamme a été élargie afin de mieux répondre aux besoins de diverses applications, telles que les automates programmables, les capteurs, les bras robotisés ou encore les applications de sécurité pour le modèle 12 V. L'option de sortie 48 V a également été conçue pour aider les ingénieurs des secteurs des réseaux industriels et de l'alimentation par Ethernet (PoE), tandis que le modèle 72 V est destiné aux moteurs et variateurs à courant continu.

Avec un rendement supérieur à 95 %, les pertes internes sont réduites, ce qui permet d'abaisser la température des composants sensibles à la chaleur, tels que les condensateurs électrolytiques. Il en résulte une fiabilité accrue du produit sur le long terme et une consommation d'énergie moindre. Ces nouveaux modèles peuvent fonctionner sur une large plage de tensions d'entrée, de 85 à 264 Vac, ainsi que dans une plage de tensions d'entrée DC de 93 à 300 V. La certification de sécurité aux normes internationales a été obtenue pour les deux types de tensions d'entrée, offrant ainsi une grande flexibilité d'utilisation : alimentation AC, bus DC ou batterie.

La série D1SE est équipée de bornes à insertion rapide fiable, ce qui réduit les temps d'installation et facilite l'insertion automatisée par robot des faisceaux de câbles. Une option de revêtement protecteur pour carte (A5) est désormais disponible, qui comprend un relais DC OK à contact fermé. Ses dimensions compactes peuvent s'avérer utiles aux ingénieurs concevant des applications telles que l'alimentation d'armoires de commande, de machines et d'une grande variété de systèmes de production.

Le boîtier métallique robuste et compact présente une largeur de 38 mm pour les modèles 120 W, 44 mm pour les modèles 240 W et 60 mm pour les modèles 480 W, permettant ainsi le montage de composants supplémentaires sur le rail DIN.

La série D1SE est certifiée conforme aux normes IEC/EN/UL/CSA 61010-1, 61010-2-201, 62368-1 (éd. 3) et IS 13252-1 et porte les marquages ​​CE et UKCA relatifs aux directives Low Voltage, EMC et RoHS. Elle est également conforme aux normes EN 55011-B et CISPR11-B relatives aux émissions rayonnées et conduites, avec une marge très importante par rapport à de nombreuses alimentations industrielles. Cette série est conforme aux normes EN 61000-3-2 (Classe A) relatives aux courants harmoniques et à la norme IEC/EN 61000-6-2 relative à l'immunité. La tension de surtension asymétrique nominale (L-PE) selon la norme IEC/EN 61000-4-5 est de 4 kVac.

L'isolation entrée-sortie est de 5 000 Vdc, entrée-terre de 3 100 Vdc et sortie-terre de 750 Vdc. Les modèles D1SE sont refroidis par convection naturelle et conçus pour fonctionner à des températures ambiantes de -25 à +70 °C, avec une un déclassement au-delà de 55 °C.

                                                -----

Principales applications

  • Armoires de commutation classiques, machines autonomes et systèmes industriels, technologies de l'information et des communications, alimentation par Ethernet (PoE), applications de réseaux industriels, systèmes d'énergies renouvelables et applications de recharge pour véhicules électriques.

Principales caractéristiques et avantages

  • Puissance accrue jusqu'à 150 %
  • Bornes de câblage enfichables
  • Rendement élevé, jusqu'à 96 %
  • Boîtier à largeur réduite
  • Longue durée de vie des condensateurs et en conditions d’utilisation

Downloads

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP